03B-1 (5 x 2,5 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp03b_1.prj},{NB=PS01023},{CODE=PS01023},{P=5},{W=2.5},{DR=3.2},{R=5},{C=0.6},{H1=2.3},{Z=23},{DE=38.9},{DP=36.72},{DD=20},{D=8},{H=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS01008
PS01008
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
8
15.2
13.06
7
4
10
PS01009
PS01009
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
9
16.8
14.62
8
5
10
PS01010
PS01010
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
10
18.3
16.18
9
5
10
PS01011
PS01011
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
11
19.9
17.75
11
6
10
PS01012
PS01012
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
12
21.5
19.32
12
6
10
PS01013
PS01013
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
13
23.0
20.89
14
6
10
PS01014
PS01014
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
14
24.6
22.47
15
6
10
PS01015
PS01015
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
15
26.2
24.04
16
6
10
PS01016
PS01016
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
16
27.8
25.63
18
8
13
PS01017
PS01017
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
17
29.4
27.20
18
8
13
PS01018
PS01018
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
18
30.9
28.79
18
8
13
PS01019
PS01019
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
19
32.5
30.38
18
8
13
PS01020
PS01020
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
20
34.1
31.96
18
8
13
PS01021
PS01021
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
21
35.7
33.54
20
8
13
PS01022
PS01022
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
22
37.3
35.13
20
8
13
PS01023
PS01023
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
23
38.9
36.72
20
8
13
PS01024
PS01024
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
24
40.5
38.30
20
8
13
PS01025
PS01025
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
25
42.0
39.89
20
8
13
PS01026
PS01026
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
26
43.6
41.48
25
8
15
PS01027
PS01027
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
27
45.2
43.07
25
8
15
PS01028
PS01028
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
28
46.8
44.65
25
8
15
PS01029
PS01029
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
29
48.4
46.25
25
8
15
PS01030
PS01030
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
30
50.0
47.83
25
8
15
PS01031
PS01031
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
31
51.6
49.42
30
8
15
PS01032
PS01032
5
2.5
3.2
5
0.6
2.3
32
53.2
51.01
30
8
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청