20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Duplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_doppi/sp20b_2.prj},{NB=PD13026},{CODE=PD13026},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H2=54.6},{Z=26},{DE=278.6},{DP=263.40},{DD=150},{NOTE=With welded hub: material Fe},{D=25},{H=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
PD13008
PD13008
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
8
98.1
82.96
53
-
20
75
PD13009
PD13009
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
9
108.0
92.84
63
-
20
75
PD13010
PD13010
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
10
117.9
102.74
70
-
20
75
PD13011
PD13011
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
11
127.8
112.68
80
-
20
80
PD13012
PD13012
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
12
137.8
122.68
90
-
20
80
PD13013
PD13013
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
13
147.8
132.65
100
-
20
80
PD13014
PD13014
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
14
157.8
142.68
110
-
20
80
PD13015
PD13015
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
15
167.9
152.72
120
-
20
80
PD13016
PD13016
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
16
177.9
162.75
120
-
25
80
PD13017
PD13017
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
17
187.9
172.78
120
-
25
80
PD13018
PD13018
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
18
198.0
182.85
120
With welded hub: material...
25
80
PD13019
PD13019
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
19
208.1
192.91
120
With welded hub: material...
25
80
PD13020
PD13020
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
20
218.1
202.98
120
With welded hub: material...
25
80
PD13021
PD13021
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
21
228.2
213.04
140
With welded hub: material...
25
80
PD13022
PD13022
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
22
238.3
223.11
140
With welded hub: material...
25
80
PD13023
PD13023
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
23
248.3
233.17
140
With welded hub: material...
25
80
PD13024
PD13024
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
24
258.4
243.23
140
With welded hub: material...
25
80
PD13025
PD13025
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
25
268.5
253.33
140
With welded hub: material...
25
80
PD13026
PD13026
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
26
278.6
263.40
150
With welded hub: material...
25
80
PD13027
PD13027
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
27
288.6
273.48
150
With welded hub: material...
25
80
PD13028
PD13028
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
28
298.7
283.56
150
With welded hub: material...
25
80
PD13029
PD13029
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
29
308.8
293.65
150
With welded hub: material...
25
80
PD13030
PD13030
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
30
318.9
303.75
150
With welded hub: material...
25
80
PD13031
PD13031
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
31
329.0
313.85
150
With welded hub: material...
25
80
PD13032
PD13032
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
32
339.1
323.91
150
With welded hub: material...
25
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청