24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_triple/co24b_3.prj},{NB=CT14028},{CODE=CT14028},{P=38.1},{W=25.4},{DR=25.4},{R=38},{C=2},{L=23.6},{H3=120.3},{Z=28},{DE=355.2},{DP=340.27},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CT14008
CT14008
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
8
115.0
99.55
25
CT14009
CT14009
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
9
126.4
111.40
25
CT14010
CT14010
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
10
138.0
123.29
25
CT14011
CT14011
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
11
150.0
135.21
25
CT14012
CT14012
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
12
162.0
147.22
25
CT14013
CT14013
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
13
174.2
159.18
25
CT14014
CT14014
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
14
186.2
171.22
25
CT14015
CT14015
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
15
198.2
183.26
25
CT14016
CT14016
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
16
210.3
195.30
25
CT14017
CT14017
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
17
222.3
207.34
25
CT14018
CT14018
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
18
234.3
219.42
25
CT14019
CT14019
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
19
246.5
231.49
25
CT14020
CT14020
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
20
258.6
243.57
25
CT14021
CT14021
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
21
270.6
255.65
30
CT14022
CT14022
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
22
282.7
267.73
30
CT14023
CT14023
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
23
294.8
279.80
30
CT14024
CT14024
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
24
306.8
291.88
30
CT14025
CT14025
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
25
319.0
304.00
30
CT14026
CT14026
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
26
331.0
316.08
30
CT14027
CT14027
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
27
343.2
328.19
30
CT14028
CT14028
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
28
355.2
340.27
30
CT14029
CT14029
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
29
367.3
352.38
30
CT14030
CT14030
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
30
379.5
364.50
40
CT14031
CT14031
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
31
391.6
376.62
40
CT14032
CT14032
38.1
25.4
25.4
38
2
23.6
120.3
32
403.7
388.69
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청