06B R.6,35 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/cod06b_2.prj},{NB=DS05018},{CODE=DS05018},{Z=18},{H2=24.3},{F=19},{F1=13.7},{DB=43},{D=10},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{DE=58.3},{DP=54.85},{H1=5.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DB
[mm]
D
[mm]
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DS05013
DS05013
13
24.3
19
13.7
28
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
43.0
39.80
DS05014
DS05014
14
24.3
19
13.7
31
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
46.3
42.80
DS05015
DS05015
15
24.3
19
13.7
34
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
49.3
45.81
DS05017
DS05017
17
24.3
19
13.7
40
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
55.3
51.83
DS05018
DS05018
18
24.3
19
13.7
43
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
58.3
54.85
DS05019
DS05019
19
24.3
19
13.7
46
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
61.3
57.87
DS05020
DS05020
20
24.3
19
13.7
49
10
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
64.3
60.89
DS05021
DS05021
21
24.3
19
13.7
52
12
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
68.0
63.91
DS05023
DS05023
23
24.3
19
13.7
59
12
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
73.5
69.95
DS05025
DS05025
25
24.3
19
13.7
65
12
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
80.0
76.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청