KLSX - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klsx_asmtab.prj},{NB=KLSX018},{CODE=KLSX018},{DD=18},{D=35},{H=25.0},{H1=21},{NV1=M4x20},{TV1=2.2},{N1=4},{NV2=M4x20},{N2=2},{MT=32},{TA=3.5},{PA=32},{PM=17},{NV11=4.0},{NV111=20},{PPATH=klsx/klsx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLSX006
KLSX006
6
16
13.5
11
M2,5x10
0.5
3
M2,5x10
2
3
0.9
49
19
2.5
10
KLSX007
KLSX007
7
17
13.5
11
M2,5x10
0.5
3
M2,5x10
2
3
0.9
42
17
2.5
10
KLSX008
KLSX008
8
18
13.5
11
M2,5x10
0.5
3
M2,5x10
2
4
0.9
37
17
2.5
10
KLSX009
KLSX009
9
20
15.5
13
M2,5x12
0.5
4
M2,5x12
2
6
1.2
37
17
2.5
12
KLSX010
KLSX010
10
20
15.5
13
M2,5x12
0.5
4
M2,5x12
2
6
1.2
33
17
2.5
12
KLSX012
KLSX012
12
22
15.5
13
M2,5x12
0.5
4
M2,5x12
2
7
1.2
26
15
2.5
12
KLSX014
KLSX014
14
26
20.0
17
M3x16
0.9
4
M3x16
2
13
1.9
28
15
3.0
16
KLSX015
KLSX015
15
28
20.0
17
M3x16
0.9
4
M3x16
2
14
1.9
26
14
3.0
16
KLSX016
KLSX016
16
32
21.0
17
M4x16
2.2
4
M4x16
2
28
3.5
45
23
4.0
16
KLSX017
KLSX017
17
35
25.0
21
M4x20
2.2
4
M4x20
2
30
3.5
34
17
4.0
20
KLSX018
KLSX018
18
35
25.0
21
M4x20
2.2
4
M4x20
2
32
3.5
32
17
4.0
20
KLSX019
KLSX019
19
35
25.0
21
M4x20
2.2
4
M4x20
2
34
3.5
31
17
4.0
20
KLSX020
KLSX020
20
38
26.0
21
M5x20
4.2
4
M5x30
2
55
5.5
45
24
5.0
20
KLSX022
KLSX022
22
40
26.0
21
M5x20
4.2
4
M5x20
2
61
5.5
41
23
5.0
20
KLSX024
KLSX024
24
47
32.0
26
M6x24
7.3
4
M6x25
2
96
8.0
44
23
6.0
24
KLSX025
KLSX025
25
47
32.0
26
M6x24
7.3
4
M6x25
2
100
8.0
43
23
6.0
24
KLSX028
KLSX028
28
50
32.0
26
M6x24
7.3
6
M6x25
3
210
15.0
57
32
6.0
24
KLSX030
KLSX030
30
55
32.0
26
M6x24
7.3
6
M6x25
3
220
15.0
54
29
6.0
24
KLSX032
KLSX032
32
55
32.0
26
M6x24
7.3
6
M6x25
3
240
15.0
50
29
6.0
24
KLSX035
KLSX035
35
60
35.0
29
M6x28
7.3
6
M6x30
3
350
20.0
55
32
6.0
28
KLSX038
KLSX038
38
65
35.0
29
M6x28
7.3
6
M6x30
3
380
20.0
51
29
6.0
28
KLSX040
KLSX040
40
65
35.0
29
M6x28
7.3
6
M6x30
3
400
20.0
48
29
6.0
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청