KLNN - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klnn_asmtab.prj},{NB=KLNN038},{CODE=KLNN038},{DD=38},{D=44},{H=7.0},{H1=6.0},{MT=161.0},{TA=8.47},{TM=49.7},{PA=100},{PM=87},{PPATH=klnn/klnn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
MT
[Nm]
TA
[KN]
TM
[KN]
PA
[N/mm^2]
PM
[N/mm^2]
KLNN008
KLNN008
8
11
4.5
3.7
4.2
1.06
5.0
100
70
KLNN009
KLNN009
9
12
4.5
3.7
5.8
1.29
13.3
100
79
KLNN010
KLNN010
10
13
4.5
3.7
7.6
1.53
14.4
100
86
KLNN012
KLNN012
12
15
4.5
3.7
9.9
1.65
14.5
100
80
KLNN014
KLNN014
14
18
6.3
5.3
18.9
2.70
23.8
100
77
KLNN015
KLNN015
15
19
6.3
5.3
22.1
2.94
24.3
100
79
KLNN016
KLNN016
16
20
6.3
5.3
25.4
3.18
24.5
100
81
KLNN018
KLNN018
18
22
6.3
5.3
31.8
3.53
25.3
100
82
KLNN019
KLNN019
19
24
6.3
5.3
35.8
3.76
29.7
100
80
KLNN020
KLNN020
20
25
6.3
5.3
38.8
3.88
30.1
100
79
KLNN022
KLNN022
22
26
6.3
5.3
47.9
4.35
28.9
100
86
KLNN024
KLNN024
24
28
6.3
5.3
56.4
4.70
30.0
100
86
KLNN025
KLNN025
25
30
6.3
5.3
61.7
4.94
32.4
100
84
KLNN028
KLNN028
28
32
6.3
5.3
77.4
5.53
32.6
100
88
KLNN030
KLNN030
30
35
6.3
5.3
88.2
5.88
35.5
100
86
KLNN032
KLNN032
32
36
6.3
5.3
100.0
6.23
36.7
100
88
KLNN035
KLNN035
35
40
7.0
6.0
136.0
7.76
45.7
100
88
KLNN038
KLNN038
38
44
7.0
6.0
161.0
8.47
49.7
100
87
KLNN040
KLNN040
40
45
8.0
6.6
195.0
9.80
58.8
100
89
KLNN042
KLNN042
42
48
8.0
6.6
215.0
10.20
62.6
100
87
KLNN045
KLNN045
45
52
10.0
8.6
323.0
14.30
92.2
100
87
KLNN048
KLNN048
48
55
10.0
8.6
367.0
15.30
94.6
100
88
KLNN050
KLNN050
50
57
10.0
8.6
397.0
15.90
96.5
100
88
KLNN055
KLNN055
55
62
10.0
8.6
479.0
17.40
101.8
100
88
KLNN060
KLNN060
60
68
12.0
10.4
691.0
23.00
133.4
100
88
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청