KLMM - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klmm_asmtab.prj},{NB=KLMM032},{CODE=KLMM032},{DD=32},{D=63},{H=66},{H1=60},{H2=18.5},{H3=54},{NV=M6 x 55},{TV=17},{N=6},{MT=505},{TA=32},{PA=108},{NV11=6},{NV111=55},{PPATH=klmm/klmm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV
[Nm]
N
Number of screws
[mm]
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLMM017
KLMM017
17
50
56
50
16.0
44
M6 x 45
17
4
179
21
166
6
45
KLMM018
KLMM018
18
50
56
50
16.0
44
M6 x 45
17
4
190
21
157
6
45
KLMM019
KLMM019
19
50
56
50
16.0
44
M6 x 45
17
4
200
21
149
6
45
KLMM020
KLMM020
20
50
56
50
16.0
44
M6 x 45
17
4
211
21
141
6
45
KLMM022
KLMM022
22
55
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
277
32
142
6
55
KLMM024
KLMM024
24
55
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
378
32
144
6
55
KLMM025
KLMM025
25
55
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
394
32
138
6
55
KLMM028
KLMM028
28
60
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
442
32
123
6
55
KLMM030
KLMM030
30
60
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
473
32
115
6
55
KLMM032
KLMM032
32
63
66
60
18.5
54
M6 x 55
17
6
505
32
108
6
55
KLMM035
KLMM035
35
75
83
75
22.0
67
M8 x 70
42
4
682
39
98
8
70
KLMM038
KLMM038
38
75
83
75
22.0
67
M8 x 70
42
4
741
39
90
8
70
KLMM040
KLMM040
40
75
83
75
22.0
67
M8 x 70
42
4
780
39
86
8
70
KLMM042
KLMM042
42
78
83
75
22.0
67
M8 x 70
42
4
819
39
82
8
70
KLMM045
KLMM045
45
85
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
6
1317
59
101
8
80
KLMM048
KLMM048
48
90
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
6
1405
59
95
8
80
KLMM050
KLMM050
50
90
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
6
1463
59
91
8
80
KLMM055
KLMM055
55
94
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
8
2147
78
110
8
80
KLMM060
KLMM060
60
100
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
8
2343
78
101
8
80
KLMM065
KLMM065
65
105
93
85
24.5
76
M8 x 80
42
8
2538
78
93
8
80
KLMM070
KLMM070
70
115
110
100
29.0
90
M10 x 95
83
8
4321
123
116
10
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청