KLCX - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klcx_asmtab.prj},{NB=KLCX024},{CODE=KLCX024},{DD=24},{D=34},{D1=56},{H=52},{H1=46},{H2=25},{H3=38},{NV1=M6x18},{TV=8},{N1=6},{NV2=M6x18},{N2=3},{MT=175},{TA=15},{PA=64},{PM=45},{NV11=6},{NV111=18},{PPATH=klcx/klcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLCX010
KLCX010
10
16
29
31
27
14
23
M4x12
2
4
M4x12
3
22
4
82
51
4
12
KLCX012
KLCX012
12
18
32
32
28
14
23
M4x12
2
4
M4x12
3
26
4
69
46
4
12
KLCX014
KLCX014
14
23
38
32
28
14
23
M4x12
2
4
M4x12
3
30
4
59
36
4
12
KLCX015
KLCX015
15
24
44
43
37
16
29
M6x18
8
4
M6x18
3
73
10
107
67
6
18
KLCX016
KLCX016
16
24
44
43
37
16
29
M6x18
8
4
M6x18
3
78
10
101
67
6
18
KLCX018
KLCX018
18
26
47
45
39
18
31
M6x18
8
4
M6x18
3
87
10
79
55
6
18
KLCX019
KLCX019
19
27
49
45
39
18
31
M6x18
8
4
M6x18
3
92
10
75
53
6
18
KLCX020
KLCX020
20
28
50
45
39
18
31
M6x18
8
4
M6x18
3
97
10
71
51
6
18
KLCX022
KLCX022
22
32
54
52
46
25
38
M6x18
8
4
M6x18
3
105
10
47
32
6
18
KLCX024
KLCX024
24
34
56
52
46
25
38
M6x18
8
6
M6x18
3
175
15
64
45
6
18
KLCX025
KLCX025
25
34
56
52
46
25
38
M6x18
8
6
M6x18
3
180
15
62
45
6
18
KLCX028
KLCX028
28
39
61
52
46
25
38
M6x18
8
6
M6x18
3
200
15
55
40
6
18
KLCX030
KLCX030
30
41
62
52
46
25
38
M6x18
8
6
M6x18
3
220
15
51
38
6
18
KLCX032
KLCX032
32
43
65
52
46
25
38
M6x18
8
8
M6x18
4
310
19
64
48
6
18
KLCX035
KLCX035
35
47
66
59
53
32
43
M6x18
8
8
M6x18
4
340
19
46
34
6
18
KLCX038
KLCX038
38
50
72
59
53
32
43
M6x18
8
8
M6x18
4
370
19
42
32
6
18
KLCX040
KLCX040
40
53
75
59
53
32
45
M6x18
8
8
M6x18
4
390
19
40
30
6
18
KLCX042
KLCX042
42
55
78
59
53
32
45
M6x18
8
8
M6x18
4
410
19
39
29
6
18
KLCX045
KLCX045
45
59
86
78
70
45
56
M8x22
18
8
M8x22
4
820
36
48
36
8
22
KLCX048
KLCX048
48
62
87
78
70
45
56
M8x22
18
8
M8x22
4
880
36
45
35
8
22
KLCX050
KLCX050
50
65
92
78
70
45
56
M8x22
18
8
M8x22
4
910
36
43
33
8
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청