KLAB - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatory_body_klab_asmtab.prj},{NB=KLAB055},{CODE=KLAB055},{DXD=50x80},{D=55},{DD=85},{D1=94},{H=41},{H1=33},{H2=20},{H3=25},{NV1=M8x25},{TV1=41},{N1=8},{NV2=M8x25},{N2=4},{MT=2037},{TA=74},{PA=199},{PM=129},{NV11=8},{NV111=25},{PPATH=klab/calettatory_body_klab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
D
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLAB019
KLAB019
19x47
19
47
56
34
28
17
22
M6x20
17
5
M6x20
3
243
26
234
94
6
20
KLAB020
KLAB020
20x47
20
47
56
34
28
17
22
M6x20
17
5
M6x20
3
256
26
222
94
6
20
KLAB022
KLAB022
22x47
22
47
56
34
28
17
22
M6x20
17
5
M6x20
3
282
26
202
94
6
20
KLAB024
KLAB024
24x50
24
50
59
34
28
17
22
M6x20
17
6
M6x20
3
368
31
222
106
6
20
KLAB025
KLAB025
25x50
25
50
59
34
28
17
22
M6x20
17
6
M6x20
3
383
31
213
106
6
20
KLAB028
KLAB028
28x55
28
55
64
34
28
17
22
M6x20
17
6
M6x20
3
429
31
190
97
6
20
KLAB030
KLAB030
30x55
30
55
64
34
28
17
22
M6x20
17
6
M6x20
3
460
31
177
97
6
20
KLAB032
KLAB032
32x60
32
60
69
34
28
17
22
M6x20
17
8
M6x20
4
655
41
222
118
6
20
KLAB035
KLAB035
35x60
35
60
69
34
28
17
22
M6x20
17
8
M6x20
4
716
41
203
118
6
20
KLAB038
KLAB038
38x65
38
65
74
34
28
17
22
M6x20
17
8
M6x20
4
778
41
187
109
6
20
KLAB040
KLAB040
40x65
40
65
74
34
28
17
22
M6x20
17
8
M6x20
4
819
41
178
109
6
20
KLAB045
KLAB045
42x75
45
75
84
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1458
65
212
127
8
25
KLAB050
KLAB050
45x75
50
80
89
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1620
65
191
119
8
25
KLAB055
KLAB055
50x80
55
85
94
41
33
20
25
M8x25
41
8
M8x25
4
2037
74
199
129
8
25
KLAB060
KLAB060
55x85
60
90
99
41
33
20
25
M8x25
41
8
M8x25
4
2223
74
182
121
8
25
KLAB065
KLAB065
60x90
65
95
104
41
33
20
25
M8x25
41
9
M8x25
3
2710
83
189
129
8
25
KLAB070
KLAB070
65x95
70
110
119
50
40
24
30
M10x30
83
8
M10x30
4
4203
120
211
134
10
30
KLAB075
KLAB075
70x110
75
115
124
50
40
24
30
M10x30
83
8
M10x30
4
4754
120
197
128
10
30
KLAB080
KLAB080
75x115
80
120
129
50
40
24
30
M10x30
83
8
M10x30
4
4804
120
184
123
10
30
KLAB085
KLAB085
80x120
85
125
134
50
40
24
30
M10x30
83
9
M10x30
3
5742
135
195
133
10
30
KLAB090
KLAB090
85x125
90
130
139
50
40
24
30
M10x30
83
9
M10x30
3
6080
135
184
128
10
30
KLAB095
KLAB095
90x130
95
135
144
50
40
24
30
M10x30
83
10
M10x30
4
7131
150
194
137
10
30
KLAB100
KLAB100
95x135
100
145
154
56
44
26
32
M12x35
145
8
M12x35
4
8732
175
198
137
12
35
KLAB110
KLAB110
100x145
110
155
164
56
44
26
32
M12x35
145
8
M12x35
4
9605
175
180
128
12
35
KLAB120
KLAB120
110x155
120
165
174
56
44
26
32
M12x35
145
9
M12x35
4
11787
196
186
135
12
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청