KLDA - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_klda_asmtab.prj},{NB=KLDA055},{CODE=KLDA055},{DD=55},{D=85},{H=55},{H1=47},{H2=30},{H3=36},{NV1=M8x30},{TV1=41},{N1=8},{NV2=M8x30},{N2=4},{MT=3202},{TA=116},{PA=208},{PM=135},{NV11=8},{NV111=30},{D1=55},{PPATH=klda/calettatori_klda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
KLDA019
KLDA019
19
47
45
39
26
31
M6x25
17
4
M6x25
2
307
32
193
78
6
25
45
KLDA020
KLDA020
20
47
45
39
26
31
M6x25
17
4
M6x25
2
323
32
183
78
6
25
45
KLDA022
KLDA022
22
47
45
39
26
31
M6x25
17
4
M6x25
2
355
32
166
78
6
25
45
KLDA024
KLDA024
24
50
45
39
26
31
M6x25
17
6
M6x25
3
382
48
229
110
6
25
45
KLDA025
KLDA025
25
50
45
39
26
31
M6x25
17
6
M6x25
3
606
48
220
110
6
25
45
KLDA028
KLDA028
28
55
45
39
26
31
M6x25
17
6
M6x25
3
679
48
196
100
6
25
45
KLDA030
KLDA030
30
55
45
39
26
31
M6x25
17
6
M6x25
3
727
48
183
100
6
25
45
KLDA032
KLDA032
32
60
45
39
26
31
M6x25
17
8
M6x25
4
1033
65
229
122
6
25
45
KLDA035
KLDA035
35
60
45
39
26
31
M6x25
17
8
M6x25
4
1130
65
209
122
6
25
45
KLDA038
KLDA038
38
65
45
39
26
31
M6x25
17
8
M6x25
4
1227
65
193
113
6
25
45
KLDA040
KLDA040
40
65
45
39
26
31
M6x25
17
8
M6x25
4
1292
65
183
113
6
25
45
KLDA042
KLDA042
42
75
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1835
87
204
115
8
30
55
KLDA045
KLDA045
45
75
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
1966
87
191
115
8
30
55
KLDA048
KLDA048
48
80
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
2097
87
179
107
8
30
55
KLDA050
KLDA050
50
80
55
47
30
36
M8x30
41
6
M8x30
3
2184
87
172
107
8
30
55
KLDA055
KLDA055
55
85
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
3202
116
208
135
8
30
55
KLDA060
KLDA060
60
90
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
3493
116
191
127
8
30
55
KLDA065
KLDA065
65
95
55
47
30
36
M8x30
41
8
M8x30
4
3784
116
176
120
8
30
55
KLDA070
KLDA070
70
110
67
57
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
6607
189
199
127
10
35
67
KLDA075
KLDA075
75
115
72
62
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
7079
189
186
121
10
35
72
KLDA080
KLDA080
80
120
72
62
40
46
M10x35
83
8
M10x35
4
7551
189
174
116
10
35
72
KLDA085
KLDA085
85
125
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
10029
236
205
139
10
35
72
KLDA090
KLDA090
90
130
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
10619
236
193
134
10
35
72
KLDA095
KLDA095
95
135
72
62
40
46
M10x35
83
10
M10x35
4
11209
236
183
129
10
35
72
KLDA100
KLDA100
100
145
89
77
46
52
M12x45
145
8
M12x45
4
13738
275
176
121
12
45
89
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청