KLBB - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_klbb_asmtab.prj},{NB=KLBB230},{CODE=KLBB230},{D=30},{DD=65},{D1=72},{H=39},{H1=31},{H2=17},{H3=22},{NV1=M8x25},{TV1=41},{N1=5},{NV2=M8x25},{N2=3},{MT=695},{TA=46},{PA=268},{PM=124},{NV11=8},{NV111=25},{PPATH=klbb/calettatori_klbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLBB114
KLBB114
14
55
62
39
31
17
22
M8x25
37
4
M8x25
2
234
33
415
106
8
25
KLBB116
KLBB116
16
55
62
39
31
17
22
M8x25
37
4
M8x25
2
268
33
363
106
8
25
KLBB118
KLBB118
18
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
333
37
357
117
8
25
KLBB119
KLBB119
19
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
352
37
338
117
8
25
KLBB120
KLBB120
20
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
370
37
321
117
8
25
KLBB122
KLBB122
22
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
407
37
292
117
8
25
KLBB124
KLBB124
24
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
445
37
268
117
8
25
KLBB125
KLBB125
25
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
463
37
257
117
8
25
KLBB128
KLBB128
28
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
519
37
229
117
8
25
KLBB130
KLBB130
30
55
62
39
31
17
22
M8x25
41
4
M8x25
2
556
37
214
117
8
25
KLBB224
KLBB224
24
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
556
46
335
124
8
25
KLBB225
KLBB225
25
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
579
46
321
124
8
25
KLBB228
KLBB228
28
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
649
46
287
124
8
25
KLBB230
KLBB230
30
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
695
46
268
124
8
25
KLBB232
KLBB232
32
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
741
46
251
124
8
25
KLBB233
KLBB233
33
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
764
46
242
124
8
25
KLBB235
KLBB235
35
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
811
46
230
124
8
25
KLBB238
KLBB238
38
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
917
46
211
124
8
25
KLBB240
KLBB240
40
65
72
39
31
17
22
M8x25
41
5
M8x25
3
966
46
201
124
8
25
KLBB330
KLBB330
30
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
972
65
318
119
8
25
KLBB332
KLBB332
32
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1037
65
299
119
8
25
KLBB333
KLBB333
33
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1069
65
289
119
8
25
KLBB335
KLBB335
35
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1134
65
273
119
8
25
KLBB338
KLBB338
38
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1231
65
251
119
8
25
KLBB340
KLBB340
40
80
87
41
33
20
25
M8x25
41
7
M8x25
3
1296
65
239
119
8
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청