카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAAS8M/TSAS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taas8m.prj},{NB=TAAS8M-28-150-P14},{TYPECODE=TAAS8M},{TEETH=28},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D=14.000},{P=[14:48/1],12.7},{N=[14:46/1],12.7},{PD=71.30},{OD=69.93},{F=80},{E=60},{M=M6},{CATALOG=taas8m.jpg},{MX=6},{R1=5.200},{R2=2.830},{R3=0.400},{R4=0.750},{R5=0.686},{R6=0.686},{R7=5.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAS8M-18-150-P12
18
45.84
44.46
52
36
M5
4
1.8
TAAS8M-19-150-P12
19
48.38
47.01
55
40
M5
4
1.8
TAAS8M-20-150-P12
20
50.93
49.56
58
40
M5
4
1.8
TAAS8M-21-150-P12
21
53.48
52.10
61
45
M5
4
1.8
TAAS8M-22-150-P12
22
56.02
54.65
61
45
M5
4
1.8
TAAS8M-24-150-P12
24
61.12
59.74
67
50
M6
4
1.8
TAAS8M-25-150-P12
25
63.66
62.29
70
54
M6
4
1.8
TAAS8M-26-150-P14
26
66.21
64.84
74
58
M6
5
2.3
TAAS8M-28-150-P14
28
71.30
69.93
80
60
M6
5
2.3
TAAS8M-30-150-P14
30
76.39
75.02
87
67
M6
5
2.3
TAAS8M-32-150-P14
32
81.49
80.12
87
67
M8
5
2.3
TAAS8M-34-150-P16
34
86.58
85.21
95
75
M8
5
2.3
TAAS8M-36-150-P16
36
91.67
90.30
99
83
M8
5
2.3
TAAS8M-38-150-P16
38
96.77
95.39
104
84
M8
5
2.3
TAAS8M-40-150-P20
40
101.86
100.49
111
90
M8
6
2.8
TAAS8M-44-150-P20
44
112.05
110.67
119
102
M10
6
2.8
TAAS8M-48-150-P20
48
122.23
120.86
127
105
M10
6
2.8
TAAS8M-50-150-P20
50
127.32
125.95
135
115
M10
6
2.8
TAAS8M-60-150-P20
60
152.79
151.42
160
140
M10
6
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청