카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
STCM - Shaft Collars-Counterbored Holes Type
SAMLO
shaft_collars
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shaft_collars/stcm.prj},{NB=STCM-D15-B12},{TYPECODE=STCM},{D=15},{B=12},{A=38},{P=27},{T=5.4},{C=0.5},{F=9.0},{G=5.5},{H=6},{J=9.5},{K=5.5},{S=13},{M=M5},{W=1.5},{CATALOG=stcm.jpg},{MX=5},{ML=16},{PPATH=stcm/assmblies/stcm_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
STCM-D6-B8
STCM
6
8
24
15
3.3
0.5
6.0
3.4
4
6.5
3.5
8
M3
1.0
STCM-D8-B10
STCM
8
10
28
18
4.4
0.5
7.5
4.5
5
8.0
4.5
9
M4
1.5
STCM-D10-B10
STCM
10
10
33
22
5.4
0.5
7.5
4.5
5
9.5
5.5
10
M4
1.5
STCM-D12-B10
STCM
12
10
35
24
5.4
0.5
7.5
4.5
5
9.5
5.5
11
M4
1.5
STCM-D13-B12
STCM
13
12
36
25
5.4
0.5
9.0
5.5
5
9.5
5.5
11
M5
1.5
STCM-D15-B12
STCM
15
12
38
27
5.4
0.5
9.0
5.5
6
9.5
5.5
13
M5
1.5
STCM-D16-B12
STCM
16
12
38
28
5.4
0.5
9.0
5.5
6
9.5
5.5
13
M5
1.5
STCM-D20-B12
STCM
20
12
42
32
5.4
0.5
9.0
5.5
7
9.5
5.5
15
M5
1.5
STCM-D25-B12
STCM
25
12
48
37
5.4
0.5
9.0
5.5
7
9.5
5.5
17
M5
1.5
STCM-D30-B15
STCM
30
15
55
43
6.5
1.0
12.0
6.6
10
11.0
6.6
20
M6
1.5
STCM-D35-B15
STCM
35
15
60
48
6.5
1.0
12.0
6.6
12
11.0
6.6
23
M6
2.0
STCM-D40-B18
STCM
40
18
78
60
8.6
1.0
14.0
9.0
13
14.0
9.0
28
M8
2.0
STCM-D50-B22
STCM
50
22
88
71
10.8
1.0
18.0
11.0
16
17.5
11.0
32
M10
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청