카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CHTB - Cross Roller Slide Stage
SAMLO
linear_guideways
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/linear_guideways/chtb.prj},{NB=CHTB-W30-L110},{TPYECODE=CHTB},{W=30},{L=110},{S=70},{T=12},{T1=11.5},{W2=12},{W1=22},{MX=3.0},{Q=32.5},{N=1},{P2=45},{D01=3.5},{D02=6.0},{H01=3.2},{H0=6},{L1=95},{L2=50},{M1X=3},{Q1=10.0},{R=6},{P3=15},{C=1.47},{CO=2.06},{D=2.0},{DX=1.990},{L3=70.0},{R1=17.000},{P1=3.000},{P4=4.000},{W3=5.500},{A=2.500},{RD01=2.500},{RD02=4.500},{B=2.000},{W4=20.000},{K=1.700},{Q2=10},{P5=15.000},{W5=25.000},{CATALOG=chtb.jpg},{PPATH=chtb/assmblies/chtb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TPYECODE
tpyecode
ⁿ/ₐ
W
width
ⁿ/ₐ
L
length
ⁿ/ₐ
S
Stroke(Max.)
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
H01
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
CHTB-W30-L35
CHTB
30
35
18
12
11.5
12
22
M3
3.5
1
28
3.5
6.0
3.2
6
25
0
CHTB-W30-L50
CHTB
30
50
30
12
11.5
12
22
M3
3.5
1
43
3.5
6.0
3.2
6
35
0
CHTB-W30-L65
CHTB
30
65
40
12
11.5
12
22
M3
17.5
1
30
3.5
6.0
3.2
6
55
33
CHTB-W30-L80
CHTB
30
80
50
12
11.5
12
22
M3
17.5
1
45
3.5
6.0
3.2
6
70
40
CHTB-W30-L95
CHTB
30
95
60
12
11.5
12
22
M3
17.5
2
30
3.5
6.0
3.2
6
85
45
CHTB-W30-L110
CHTB
30
110
70
12
11.5
12
22
M3
32.5
1
45
3.5
6.0
3.2
6
95
50
CHTB-W30-L125
CHTB
30
125
80
12
11.5
12
22
M3
17.5
2
45
3.5
6.0
3.2
6
110
55
CHTB-W40-L55
CHTB
40
55
30
16
15.5
16
30
M4
7.5
1
40
4.5
7.5
4.2
8
40
0
CHTB-W40-L80
CHTB
40
80
45
16
15.5
16
30
M4
7.5
1
65
4.5
7.5
4.2
8
68
43
CHTB-W40-L105
CHTB
40
105
60
16
15.5
16
30
M4
27.5
1
50
4.5
7.5
4.2
8
90
55
CHTB-W40-L130
CHTB
40
130
75
16
15.5
16
30
M4
27.5
1
75
4.5
7.5
4.2
8
115
65
CHTB-W40-L155
CHTB
40
155
90
16
15.5
16
30
M4
27.5
2
50
4.5
7.5
4.2
8
140
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청