카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS2.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module2.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs2_0.prj},{NB=GEBS2.0-30-B20-P8},{TYPECODE=GEBS2.0},{TEETH=30},{B=20},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=8.000},{HSPR=[8:33/1],9.525,12.7},{TNW=[8:30/1],9.525,12.7},{D1=60.000},{D=64.000},{D2=55.000},{H=48},{L=34},{L1=14},{L2=7},{MX=6},{CATALOG=gebs2.0.jpg},{MOD=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS2.0-12-B20-P8
GEBS2.0
12
20
24.000
28.000
19.000
18
30
10
5
M5
GEBS2.0-14-B20-P8
GEBS2.0
14
20
28.000
32.000
23.000
20
30
10
5
M5
GEBS2.0-15-B20-P8
GEBS2.0
15
20
30.000
34.000
25.000
24
34
14
7
M5
GEBS2.0-16-B20-P8
GEBS2.0
16
20
32.000
36.000
27.000
25
34
14
7
M5
GEBS2.0-18-B20-P8
GEBS2.0
18
20
36.000
40.000
31.000
30
34
14
7
M5
GEBS2.0-19-B20-P8
GEBS2.0
19
20
38.000
42.000
33.000
31
34
14
7
M5
GEBS2.0-20-B20-P8
GEBS2.0
20
20
40.000
44.000
35.000
33
34
14
7
M5
GEBS2.0-22-B20-P8
GEBS2.0
22
20
44.000
48.000
39.000
36
34
14
7
M5
GEBS2.0-24-B20-P8
GEBS2.0
24
20
48.000
52.000
43.000
40
34
14
7
M5
GEBS2.0-25-B20-P8
GEBS2.0
25
20
50.000
54.000
45.000
40
34
14
7
M6
GEBS2.0-26-B20-P8
GEBS2.0
26
20
52.000
56.000
47.000
42
34
14
7
M6
GEBS2.0-28-B20-P8
GEBS2.0
28
20
56.000
60.000
51.000
45
34
14
7
M6
GEBS2.0-30-B20-P8
GEBS2.0
30
20
60.000
64.000
55.000
48
34
14
7
M6
GEBS2.0-32-B20-P8
GEBS2.0
32
20
64.000
68.000
59.000
50
34
14
7
M6
GEBS2.0-34-B20-P10
GEBS2.0
34
20
68.000
72.000
63.000
50
34
14
7
M6
GEBS2.0-35-B20-P10
GEBS2.0
35
20
70.000
74.000
65.000
52
34
14
7
M6
GEBS2.0-36-B20-P10
GEBS2.0
36
20
72.000
76.000
67.000
55
34
14
7
M6
GEBS2.0-40-B20-P10
GEBS2.0
40
20
80.000
84.000
75.000
60
34
14
7
M6
GEBS2.0-42-B20-P10
GEBS2.0
42
20
84.000
88.000
79.000
60
34
14
7
M6
GEBS2.0-45-B20-P10
GEBS2.0
45
20
90.000
94.000
85.000
60
34
14
7
M6
GEBS2.0-48-B20-P10
GEBS2.0
48
20
96.000
100.000
91.000
62
34
14
7
M6
GEBS2.0-50-B20-P10
GEBS2.0
50
20
100.000
104.000
95.000
62
34
14
7
M6
GEBS2.0-52-B20-P12
GEBS2.0
52
20
104.000
108.000
99.000
65
34
14
7
M6
GEBS2.0-60-B20-P12
GEBS2.0
60
20
120.000
124.000
115.000
65
34
14
7
M6
GEBS2.0-70-B20-P15
GEBS2.0
70
20
140.000
144.000
135.000
65
34
14
7
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청