카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS1.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs1_0.prj},{NB=GEBS1.0-30-B10-P8},{TYPECODE=GEBS1.0},{TEETH=30},{B=10},{BX=10,12},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=8.000},{P=[8:17/1],9.525,12.7},{N=[10:15/1],12.7},{D1=30.000},{D=32.000},{D2=27.500},{H=27},{L=20},{L2=5},{MX=5},{CATALOG=gebs1.0.jpg},{MOD=1.000},{LB10=10},{LB12=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS1.0-12-B10-P6
GEBS1.0
12
12.000
14.000
9.500
14
30
20
5
M4
GEBS1.0-14-B10-P6
GEBS1.0
14
14.000
16.000
11.500
16
30
20
5
M5
GEBS1.0-15-B10-P6
GEBS1.0
15
15.000
17.000
12.500
17
30
20
5
M5
GEBS1.0-16-B10-P8
GEBS1.0
16
16.000
18.000
13.500
18
30
20
5
M5
GEBS1.0-18-B10-P8
GEBS1.0
18
18.000
20.000
15.500
20
30
20
4
M4
GEBS1.0-19-B10-P8
GEBS1.0
19
19.000
21.000
16.500
16
20
10
4
M4
GEBS1.0-20-B10-P6
GEBS1.0
20
20.000
22.000
17.500
16
20
10
4
M4
GEBS1.0-22-B10-P6
GEBS1.0
22
22.000
24.000
19.500
18
20
10
4
M4
GEBS1.0-24-B10-P6
GEBS1.0
24
24.000
26.000
21.500
20
20
10
4
M4
GEBS1.0-25-B10-P6
GEBS1.0
25
25.000
27.000
22.500
20
20
10
4
M4
GEBS1.0-26-B10-P6
GEBS1.0
26
26.000
28.000
23.500
22
20
10
4
M4
GEBS1.0-28-B10-P8
GEBS1.0
28
28.000
30.000
25.500
24
20
10
4
M4
GEBS1.0-30-B10-P8
GEBS1.0
30
30.000
32.000
27.500
27
20
10
5
M5
GEBS1.0-32-B10-P8
GEBS1.0
32
32.000
34.000
29.500
28
20
10
5
M5
GEBS1.0-34-B10-P8
GEBS1.0
34
34.000
36.000
31.500
28
20
10
5
M5
GEBS1.0-35-B10-P8
GEBS1.0
35
35.000
37.000
32.500
30
20
10
5
M5
GEBS1.0-36-B10-P8
GEBS1.0
36
36.000
38.000
33.500
30
20
10
5
M5
GEBS1.0-40-B10-P8
GEBS1.0
40
40.000
42.000
37.500
30
20
10
5
M5
GEBS1.0-42-B10-P8
GEBS1.0
42
42.000
44.000
39.500
30
20
10
5
M5
GEBS1.0-45-B10-P8
GEBS1.0
45
45.000
47.000
42.500
30
20
10
5
M5
GEBS1.0-48-B10-P8
GEBS1.0
48
48.000
50.000
45.500
44
20
10
5
M5
GEBS1.0-50-B10-P8
GEBS1.0
50
50.000
52.000
47.500
46
20
10
5
M5
GEBS1.0-52-B10-P8
GEBS1.0
52
52.000
54.000
49.500
46
20
10
5
M5
GEBS1.0-60-B10-P10
GEBS1.0
60
60.000
62.000
57.500
50
20
10
5
M5
GEBS1.0-70-B10-P10
GEBS1.0
70
70.000
72.000
67.500
56
20
10
5
M5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청