카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS0.5/GEBT0.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module0.5
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs0_5.prj},{NB=GEBS0.5-32-B3-P3},{TYPECODE=GEBS0.5},{TEETH=32},{B=3},{TYPE=P},{D0=3.000},{D0X=[3:7/1],6.35},{D1=16.000},{D=17.000},{D2=14.750},{H=10.0},{L=8},{L1=5},{L2=2.5},{MX=3},{CATALOG=gebs0.5.jpg},{MOD=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
TYPE
Shaft Bore Specs.
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS0.5-15-B8-P3
15
8
P
7.500
8.500
6.250
8.5
18
10
3.0
M3
GEBS0.5-16-B8-P3
16
8
P
8.000
9.000
6.750
9.0
18
10
3.0
M3
GEBS0.5-18-B8-P3
18
8
P
9.000
10.000
7.750
10.0
18
10
3.0
M3
GEBS0.5-20-B3-P3
20
3
P
10.000
11.000
8.750
8.5
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-24-B3-P3
24
3
P
12.000
13.000
10.750
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-25-B3-P3
25
3
P
12.500
13.500
11.250
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-28-B3-P3
28
3
P
14.000
15.000
12.750
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-30-B3-P3
30
3
P
15.000
16.000
13.750
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-32-B3-P3
32
3
P
16.000
17.000
14.750
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-36-B3-P3
36
3
P
18.000
19.000
16.750
10.0
8
5
2.5
M3
GEBS0.5-40-B2-P3
40
2
P
20.000
21.000
18.750
10.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-45-B2-P3
45
2
P
22.500
23.500
21.250
10.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-48-B2-P3
48
2
P
24.000
25.000
22.750
10.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-50-B2-P3
50
2
P
25.000
26.000
23.750
10.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-60-B2-P5
60
2
P
30.000
31.000
28.750
20.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-70-B2-P5
70
2
P
35.000
36.000
33.750
20.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-80-B2-P5
80
2
P
40.000
41.000
38.750
20.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-100-B2-P5
100
2
P
50.000
51.000
48.750
20.0
7
5
2.5
M3
GEBS0.5-120-B2-P5
120
2
P
60.000
61.000
58.750
20.0
7
5
2.5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청