카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBM - Gears-Pressure Angle 20°Module 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebm.prj},{NB=GEBM1.0-18-B10-P8},{TYPECODE=GEBM1.0},{TEETH=18},{B=10},{BX=10},{TYPE=P},{TYPEX='P'},{D0=8.000},{HSPR=[8:10/1],9.525},{GS=B},{D1=18.000},{D=20.000},{D2=15.500},{H=15},{L=20},{L1=10},{L2=4},{MX=4},{CATALOG=gebm.jpg},{MOD=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
GS
Gear Shape
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBM0.5-15-B8-P3
GEBM0.5
15
K
7.500
8.500
6.250
9
18
10
3
M3
GEBM0.5-18-B8-P3
GEBM0.5
18
K
9.000
10.000
7.750
10
18
10
3
M3
GEBM0.5-20-B3-P3
GEBM0.5
20
B
10.000
11.000
8.750
8
8
5
2
M3
GEBM0.5-24-B3-P3
GEBM0.5
24
B
12.000
13.000
10.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-25-B3-P3
GEBM0.5
25
B
12.500
13.500
11.250
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-28-B3-P3
GEBM0.5
28
B
14.000
15.000
12.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-30-B3-P3
GEBM0.5
30
B
15.000
16.000
13.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-32-B3-P3
GEBM0.5
32
B
16.000
17.000
14.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-36-B3-P3
GEBM0.5
36
B
18.000
19.000
16.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-40-B2-P3
GEBM0.5
40
B
20.000
21.000
18.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-45-B2-P3
GEBM0.5
45
B
22.500
23.500
21.250
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-48-B2-P3
GEBM0.5
48
B
24.000
25.000
22.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-50-B2-P3
GEBM0.5
50
B
25.000
26.000
23.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-60-B3-P3
GEBM0.5
60
B
30.000
31.000
28.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-72-B3-P3
GEBM0.5
72
B
36.000
37.000
34.750
12
8
5
2
M3
GEBM0.5-80-B3-P3
GEBM0.5
80
B
40.000
41.000
38.750
12
8
5
2
M3
GEBM0.5-90-B3-P3
GEBM0.5
90
B
45.000
46.000
43.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.5-100-B3-P3
GEBM0.5
100
B
50.000
51.000
48.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.5-120-B3-P3
GEBM0.5
120
B
60.000
61.000
58.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.8-12-B7-P4
GEBM0.8
12
K
9.600
11.200
7.600
11
20
13
3
M3
GEBM0.8-14-B7-P4
GEBM0.8
14
K
11.200
12.800
9.200
13
20
13
3
M3
GEBM0.8-15-B7-P4
GEBM0.8
15
K
12.000
13.600
10.000
14
20
13
3
M3
GEBM0.8-16-B5-P4
GEBM0.8
16
B
12.800
14.400
10.800
10
14
9
3
M3
GEBM0.8-18-B5-P4
GEBM0.8
18
B
14.400
16.000
12.400
10
14
9
3
M3
GEBM0.8-20-B5-P4
GEBM0.8
20
B
16.000
17.600
14.000
10
14
9
3
M3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청