카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
DQA - C Type Retaining Rings-External Type
SAMLO
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/fasteners/dqa.prj},{NB=DQA-28},{TYPECODE=DQA},{NO=28},{D03=25.9},{T0=1.2},{B0=3.60},{D0=2.00},{D04=38.4},{D01=28},{D02=26.6},{M0=1.3},{N0=2.1},{CATALOG=dqa.jpg},{W1=2.5},{W2=14.5},{W3=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
Number
ⁿ/ₐ
D03
[mm]
T0
[mm]
B0
[mm]
D0
[mm]
D04
[mm]
D01
[mm]
D02
[mm]
M0
[mm]
N0
[mm]
DQA-3
DQA
3
2.7
0.4
0.80
1.00
7.2
3
2.8
0.5
0.3
DQA-4
DQA
4
3.7
0.4
0.88
1.00
8.8
4
3.8
0.5
0.3
DQA-5
DQA
5
4.7
0.6
1.12
1.00
10.7
5
4.8
0.7
0.3
DQA-6
DQA
6
5.6
0.6
1.32
1.20
12.2
6
5.7
0.7
0.5
DQA-7
DQA
7
6.5
0.6
1.32
1.20
13.8
7
6.7
0.7
0.5
DQA-8
DQA
8
7.4
0.8
1.32
1.20
15.2
8
7.6
0.9
0.6
DQA-9
DQA
9
8.4
0.8
1.44
1.20
16.4
9
8.6
0.9
0.6
DQA-10
DQA
10
9.3
1.0
1.44
1.50
17.6
10
9.6
1.1
0.6
DQA-11
DQA
11
10.2
1.0
1.52
1.50
18.6
11
10.5
1.1
0.8
DQA-12
DQA
12
11.1
1.0
1.72
1.50
19.6
12
11.5
1.1
0.8
DQA-13
DQA
13
11.9
1.0
1.88
1.70
20.8
13
12.4
1.1
0.9
DQA-14
DQA
14
12.9
1.0
1.88
1.70
22.0
14
13.4
1.1
0.9
DQA-15
DQA
15
13.8
1.0
2.00
1.70
23.2
15
14.3
1.1
1.1
DQA-16
DQA
16
14.7
1.0
2.32
1.70
24.4
16
15.2
1.1
1.2
DQA-17
DQA
17
15.7
1.0
2.48
1.70
25.6
17
16.2
1.1
1.2
DQA-18
DQA
18
16.5
1.0
2.48
1.70
27.0
18
17.0
1.1
1.5
DQA-19
DQA
19
17.5
1.0
2.48
2.00
28.0
19
18.0
1.1
1.5
DQA-20
DQA
20
18.5
1.0
2.68
2.00
29.0
20
19.0
1.1
1.5
DQA-21
DQA
21
19.5
1.0
2.68
2.00
31.0
21
20.0
1.1
1.5
DQA-22
DQA
22
20.5
1.0
2.68
2.00
32.0
22
21.0
1.1
1.5
DQA-24
DQA
24
22.2
1.2
3.32
2.00
34.0
24
22.9
1.3
1.7
DQA-25
DQA
25
23.2
1.2
3.32
2.00
35.0
25
23.9
1.3
1.7
DQA-26
DQA
26
24.2
1.2
3.32
2.00
36.0
26
24.9
1.3
1.7
DQA-28
DQA
28
25.9
1.2
3.60
2.00
38.4
28
26.6
1.3
2.1
DQA-29
DQA
29
26.9
1.2
3.72
2.00
39.8
29
27.6
1.3
2.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청