카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPHB/CPHBK - High Torque Disk Type Couplings-Double Plate Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cphb_cphbk.prj},{NB=CPHB-D27-A5-B5},{TYPECODE=CPHB},{D=27},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14},{L=32.2},{F=3.8},{T=11.6},{T1=8.2},{W=0.4},{K=9.5},{M=M3},{TT=1.5},{AT=2.2},{MT=4.4},{MRS=23000},{MOI=4.1×10-6},{STSC=1000},{LM=0.02},{AM=2},{AXM=±0.3},{MASS=33.0},{CATALOG=cphb.jpg},{H0=7.500},{H1=6.200},{H2=0.700},{H3=1.100},{D2=3.000},{D3=9.500},{R1=21.000},{R2=3.000},{PPATH=cphb_cphbk/../cphb_cphbk/assmblies/cphb_cphbk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPHB-D19-A3-B3
19
27.0
3.4
9.8
6.6
0.4
6.5
M2.5
1.0
1.0
2.0
33000
8.5×10-7
450
0.02
2
±0.2
15.0
CPHB-D25-A4-B4
25
31.0
3.9
11.8
6.6
0.4
8.5
M3
1.5
2.0
4.0
25000
3.1×10-6
850
0.02
2
±0.3
29.0
CPHB-D27-A5-B5
27
32.2
3.8
11.6
8.2
0.4
9.5
M3
1.5
2.2
4.4
23000
4.1×10-6
1000
0.02
2
±0.3
33.0
CPHB-D32-A5-B5
32
40.0
4.8
14.1
10.2
0.8
10.5
M4
3.5
4.1
8.2
19000
9.8×10-6
1800
0.02
2
±0.4
64.0
CPHB-D40-A8-B8
40
44.0
5.0
16.1
10.2
0.8
14.0
M4
3.5
8.0
16.0
15000
2.0×10-5
3200
0.02
2
±0.5
105.0
CPHB-D50-A12-B12
50
57.0
6.2
20.6
14.2
0.8
17.5
M5
8.0
16.0
32.0
12000
8.2×10-5
9000
0.02
2
±0.6
215.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청