카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BFA/BFB - Bearings with Housing
SAMLO
bearing_units
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearing_units/bfa_bfb.prj},{NB=BFA-A15-D35},{TYPECODE=BFA},{TYPECODEX='BFA','BFA:Square Type','BFB','BFB:Compact Type'},{A=15},{D=35},{T=17},{B=11},{C=29},{E=64},{F=9.5},{G=5.4},{H=49},{J=52},{K=0},{W=44},{M=M6},{PCD=52},{BT=6202ZZ},{CATALOG=bfa.jpg},{T0=1.500},{D0=37.000},{MX=6},{PPATH=bfa_bfb/assmblies/bfa_bfb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
BFA-A3-D10
3
10
9
4
7
33
6.5
3.4
27
24
0
16
M4
24
623ZZ
BFA-A4-D13
4
13
10
5
9
35
6.5
3.4
28
26
0
18
M4
26
624ZZ
BFA-A5-D14
5
14
10
5
10
36
8.0
4.4
30
26
0
20
M5
26
605ZZ
BFA-A5-D16
5
16
10
5
12
38
8.0
4.4
31
28
0
22
M5
28
625ZZ
BFA-A6-D17
6
17
11
6
13
39
8.0
4.4
32
29
0
23
M5
29
606ZZ
BFA-A6-D19
6
19
11
6
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
626ZZ
BFA-A8-D19
8
19
11
6
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
698ZZ
BFA-A8-D22
8
22
12
7
18
45
8.0
4.4
36
35
0
29
M5
35
608ZZ
BFA-A8-D24
8
24
13
8
20
47
8.0
4.4
37
37
0
32
M5
37
628ZZ
BFA-A10-D19
10
19
10
5
15
41
8.0
4.4
34
31
0
25
M5
31
6800ZZ
BFA-A10-D22
10
22
11
6
19
45
8.0
4.4
36
35
0
29
M5
35
6900ZZ
BFA-A10-D26
10
26
13
8
22
50
8.0
4.4
39
40
0
34
M5
40
6000ZZ
BFA-A10-D30
10
30
14
9
24
54
8.0
4.4
42
44
0
38
M5
44
6200ZZ
BFA-A12-D21
12
21
10
5
17
44
8.0
4.4
35
34
0
29
M5
34
6801ZZ
BFA-A12-D24
12
24
11
6
21
48
8.0
4.4
38
38
0
31
M5
38
6901ZZ
BFA-A12-D28
12
28
13
8
24
52
8.0
4.4
40
42
0
36
M5
42
6001ZZ
BFA-A12-D32
12
32
15
10
26
56
8.0
4.4
43
46
0
40
M5
46
6201ZZ
BFA-A15-D24
15
24
10
5
20
47
8.0
4.4
37
37
0
32
M5
37
6802ZZ
BFA-A15-D28
15
28
12
7
25
57
9.5
5.4
45
45
0
37
M6
45
6902ZZ
BFA-A15-D32
15
32
14
9
28
60
9.5
5.4
46
48
0
40
M6
48
6002ZZ
BFA-A15-D35
15
35
17
11
29
64
9.5
5.4
49
52
0
44
M6
52
6202ZZ
BFA-A17-D30
17
30
12
7
27
60
9.5
5.4
46
48
0
38
M6
48
6903ZZ
BFA-A17-D35
17
35
16
10
31
66
9.5
5.4
50
54
0
44
M6
54
6003ZZ
BFA-A17-D40
17
40
18
12
34
72
9.5
5.4
54
60
0
50
M6
60
6203ZZ
BFA-A20-D32
20
32
12
7
28
60
9.5
5.4
46
38
29
40
M6
48
6804ZZ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청