카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMK-SUS - 삼익 각형 플랜지 리니어부싱 - SUS시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h/lmk.prj},{NB=LMK10UU-SUS},{MN=LMK10},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=10},{D=19},{L=29},{D1=39},{H=6},{PCD=29},{K=30},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4},{D2=11.60},{BR=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
PCD
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[mm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMK6UU-SUS
LMK06
6
12
19
28
5
20
22
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-SUS
LMK08S
8
15
17
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK8UU-SUS
LMK08
8
15
24
32
5
24
25
3.4
6.5
3.3
12
4
LMK10UU-SUS
LMK10
10
19
29
39
6
29
30
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK12UU-SUS
LMK12
12
21
30
42
6
32
32
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK13UU-SUS
LMK13
13
23
32
43
6
33
34
4.5
8.0
4.4
12
4
LMK16UU-SUS
LMK16
16
28
37
48
6
38
37
4.5
8.0
4.4
12
5
LMK20UU-SUS
LMK20
20
32
42
54
8
43
42
5.5
9.2
5.4
15
5
LMK25UU-SUS
LMK25
25
40
59
62
8
51
50
5.5
9.2
5.4
15
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청