카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMF-SUS - 원형 플랜지 리니어 부싱 SUS 시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h/lmf.prj},{NB=LMF10UU-SUS},{MN=LMF10},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=10},{D=19},{D2=11.60},{L=29},{D1=39},{H=6},{PCD=29},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.4},{SQ=12},{BR=4},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
[mm]
PCD
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMF6UU-SUS
LMF06
6
12
19
28
5
20
3.4
6.5
3.3
12
4
LMF8UU-SUS
LMF08S
8
15
17
32
5
24
3.4
6.5
3.3
12
4
LMF8UU-SUS
LMF08
8
15
24
32
5
24
3.4
6.5
3.3
12
4
LMF10UU-SUS
LMF10
10
19
29
39
6
29
4.5
8.0
4.4
12
4
LMF12UU-SUS
LMF12
12
21
30
42
6
32
4.5
8.0
4.4
12
4
LMF13UU-SUS
LMF13
13
23
32
43
6
33
4.5
8.0
4.4
12
4
LMF16UU-SUS
LMF16
16
28
37
48
6
38
4.5
8.0
4.4
12
5
LMF20UU-SUS
LMF20
20
32
42
54
8
43
5.5
9.2
5.4
15
5
LMF25UU-SUS
LMF25
25
40
59
62
8
51
5.5
9.2
5.4
15
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청