카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LME L - 롱 리니어 부싱
삼익정공
리니어 부싱
LM
LME_L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/lm/lme_l/lme_l.prj},{NB=LME20LUU},{MN=LME20L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=80},{B=61.0},{L1=31.5},{W=1.60},{D1=30.3},{H0=2.0},{H1=10.0},{A=60},{BR=5},{R1=13.60},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
BR
볼열
[mm]
LME08LUU
LME08L
8
16
45
33.0
1.10
15.2
4
LME12LUU
LME12L
12
22
57
45.8
1.30
21.0
4
LME16LUU
LME16L
16
26
70
49.8
1.30
24.9
5
LME20LUU
LME20L
20
32
80
61.0
1.60
30.3
5
LME25LUU
LME25L
25
40
112
82.0
1.85
37.5
6
LME30LUU
LME30L
30
47
123
104.2
1.85
44.5
6
LME40LUU
LME40L
40
62
154
121.2
2.15
59.0
6
LME50LUU
LME50L
50
75
192
155.2
2.65
72.0
6
LME60LUU
LME60L
60
90
211
170.0
3.15
86.5
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청