TECDOS PI-GAMMA - Drive technology
RUD
Conveyor und Drive
Driving Systems
Powered by
CAD모델 선택
{rud/fordertechnik_und_antiebstechnik/antriebssysteme/tecdos_pi_gamma_asmtab.prj},{NB=TEC 25 7910670},{KETTE=TEC 25},{BEZEICH=TEC 25},{AZ=6},{TD=108.0},{L1=259},{L3=265},{L5=110},{L6=105},{D1=50},{D2=140},{D3=M12 x 20},{D4=19},{D5=25},{AUS=4 Loch},{GEW=26.0},{ARTIKEL=7910670},{BESTNR=7910670},{M=12},{BESTNR1=8500911},{PPATH=../antriebssysteme/tecdos_pi_gamma/tecdos_pi_gamma_asmtpl.prj},{PRA=2},{INFO=Product link},{LINK=https://www.rud.com/en/fa-tecdos-pi-gamma},{BESCH=The TECDOS PI-GAMMA drive technology is optimally matched to the high quality TECDOS components, such as the: the lift limiter, the pocket wheel, the end fixing, and the round link chain. The chain based TECDOS drive technology offers a long service life and ensures maximum operational reliability.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEZEICH
Notation
ⁿ/ₐ
AZ
No. of Pockets
[Stk.]
TD
Pitch circle diameter
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
D3
Thread-Ø
ⁿ/ₐ
D4
Ø
[mm]
D5
Ø
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCH
Description
ⁿ/ₐ
TEC 6 7910312
TEC 6
6
58.4
145
145
60
50
30
75
M6 x 12
13
-
3 holes
4.5
7910312
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 12 7910647
TEC 12
6
82.3
206
210
83
79
40
100
M8 x 20
14
25
4 holes
12.0
7910647
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 25 7910670
TEC 25
6
108.0
259
265
110
105
50
140
M12 x 20
19
25
4 holes
26.0
7910670
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 43 7910702
TEC 43
6
139.2
314
328
140
126
70
185
M16 x 30
22
25
4 holes
55.0
7910702
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 65 7910357
TEC 65
6
174.5
373
373
150
146
90
210
M16 x 35
28
25
4 holes
84.0
7910357
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 140 7912280
TEC 140
6
256.2
495
548
220
214
130
316
M16 x 39.5
50
25
2 holes
270.0
7912280
The TECDOS PI-GAMMA drive...
TEC 260 7912304
TEC 260
6
347.8
710
620
258
254
180
330
M16 x 39.5
50
25
2 holes
536.0
7912304
The TECDOS PI-GAMMA drive...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청