카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
JBR - ROLLER CAGE
Royme
DIE GUIDING
04 BALL CAGES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/04_ball_cages/roller_cage_jbr.prj},{NB=JBR.30x45},{D1=30},{D2=38},{L1=2.1},{L=45},{LX=45,55,65,75,85,95,105},{MAT=Aluminium/DIN 5401},{DB=2.2},{LB=7.935},{NR=18},{LBB=7.348}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
JBR.19x45
JBR.19x45
19
25
1.6
Aluminium/DIN 5401
JBR.20x45
JBR.20x45
20
26
1.6
Aluminium/DIN 5401
JBR.24x45
JBR.24x45
24
30
1.6
Aluminium/DIN 5401
JBR.25x45
JBR.25x45
25
31
1.6
Aluminium/DIN 5401
JBR.30x45
JBR.30x45
30
38
2.1
Aluminium/DIN 5401
JBR.32x45
JBR.32x45
32
40
2.1
Aluminium/DIN 5401
JBR.38x55
JBR.38x55
38
46
2.1
Aluminium/DIN 5401
JBR.40x55
JBR.40x55
40
48
2.1
Aluminium/DIN 5401
JBR.48x65
JBR.48x65
48
56
2.1
Aluminium/DIN 5401
JBR.50x65
JBR.50x65
50
58
2.1
Aluminium/DIN 5401
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청