카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CJA - GUIDE BUSH FOR BALL CAGE
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_for_ball_cage_cja.prj},{NB=CJA.38x60},{COL=30},{D1=38},{D2=48},{L=60},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=62-63 HRC},{LX=60,75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
COL
Pillar diameter Ø
[mm]
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
CJA.21x35
CJA.21x35
15
21
28
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.22x35
CJA.22x35
16
22
29
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.24x55
CJA.24x55
18
24
32
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.25x55
CJA.25x55
19
25
33
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.30x55
CJA.30x55
24
30
40
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.31x55
CJA.31x55
25
31
41
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.38x60
CJA.38x60
30
38
48
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.40x60
CJA.40x60
32
40
49
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.48x70
CJA.48x70
40
48
58
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.50x70
CJA.50x70
42
50
59
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.58x80
CJA.58x80
50
58
68
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.60x80
CJA.60x80
52
60
69
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.72x80
CJA.72x80
60
72
85
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.75x80
CJA.75x80
63
75
86
Case Hardened Steel
62-63 HRC
CJA.92x95
CJA.92x95
80
92
100
Case Hardened Steel
62-63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청