카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CAIL - CABIL - CABRIL - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_cail_cabil_cabrl.prj},{NB=CAIL.32x93},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{L1=30},{R=33.5},{L=93},{MAT=Case Hardened Steel},{INFO=Assembly recommendation:D1<38: 3 x BREI 6 + TCI M6x15;D1≥38: 3 x BREI 6 + TCI M6x15},{STD=ISO 9448-6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
R
Radius
[mm]
L
Length
[mm]
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CAIL.19x59
CAIL.19x59
19
32
39
40
23
26.0
59
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.20x59
CAIL.20x59
20
32
39
40
23
26.0
59
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.24x79
CAIL.24x79
24
40
46
48
23
30.0
79
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.25x79
CAIL.25x79
25
40
46
48
23
30.0
79
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.30x93
CAIL.30x93
30
48
53
56
30
33.5
93
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.32x93
CAIL.32x93
32
48
53
56
30
33.5
93
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.38x108
CAIL.38x108
38
58
63
66
37
38.5
108
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.40x108
CAIL.40x108
40
58
63
66
37
38.5
108
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.48x127
CAIL.48x127
48
70
77
80
47
45.5
127
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.50x127
CAIL.50x127
50
70
77
80
47
45.5
127
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.60x150
CAIL.60x150
60
85
92
95
60
53.0
150
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CAIL.63x150
CAIL.63x150
63
85
92
95
60
53.0
150
61-63 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
CABIL.80x150
CABIL.80x150
80
105
115
118
60
64.5
150
52-54 HRC
Assembly recommendation:D...
ISO 9448-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청