카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CBOM - BALL GUIDE BUSH WITH COLLAR
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/ball_guide_bush_with_collar_cbom.prj},{NB=CBOM.25x26},{D1=25},{L=26},{D2=40},{D3=45},{A=6},{BALL=3},{LINES=8},{MAT=Steel/Bronze/DIN 5401},{HAR=60 - 62 HRC},{LX=26,35,45,55}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
Collar diameter
[mm]
A
Collar thickness
[mm]
S
[mm]
BALL
Balls diameter
[mm]
LINES
Number of lines
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
CBOM.12x22
CBOM.12x22
12
24
28
6
8
3
5
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.16x22
CBOM.16x22
16
28
32
6
8
3
6
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.20x26
CBOM.20x26
20
32
36
6
9
3
6
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.25x26
CBOM.25x26
25
40
45
6
9
3
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.32x45
CBOM.32x45
32
50
56
8
12
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.40x45
CBOM.40x45
40
60
66
8
12
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.50x55
CBOM.50x55
50
70
76
10
25
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
CBOM.60x55
CBOM.60x55
60
85
91
10
25
4
8
Steel/Bronze/DIN 5401
60 - 62 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청