카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V Ø 40 - Light load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_40.prj},{NB=V40-115(0)},{CODE=V40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=39.6},{SX=0},{S1=28.8},{F1=1140},{S2=34.5},{F2=1366},{S3=40.3},{F3=1594},{SN=46},{FN=1822},{SB=58.1},{FB=2301},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.1 x 4},{DE=36.9},{DE1=36.900},{B=8.100},{RG1=39.600},{H=4.000},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
V40-051
V40-051
40
20
51
92
0.000
51.000
12.8
1178
15.3
1408
17.9
1642
20.4
1877
25.5
8.1 x 4
V40-064
V40-064
40
20
64
73
0.000
64.000
16
1168
19.2
1402
22.4
1635
25.6
1869
31.4
8.1 x 4
V40-076
V40-076
40
20
76
63
0.000
76.000
19
1197
22.8
1436
26.6
1676
30.4
1915
37.8
8.1 x 4
V40-089
V40-089
40
20
89
51
0.000
89.000
22.3
1137
26.7
1362
31.2
1589
35.6
1816
44.3
8.1 x 4
V40-102
V40-102
40
20
102
43
0.000
102.000
25.5
1097
30.6
1316
35.7
1535
40.8
1754
50.7
8.1 x 4
V40-115
V40-115
40
20
115
39.6
0.000
115.000
28.8
1140
34.5
1366
40.3
1594
46
1822
58.1
8.1 x 4
V40-127
V40-127
40
20
127
37
0.000
127.000
31.8
1177
38.1
1410
44.5
1645
50.8
1880
64.6
8.1 x 4
V40-139
V40-139
40
20
139
32
0.000
139.000
35
1120
42
1344
48.7
1557
56
1792
70.1
8.1 x 4
V40-152
V40-152
40
20
152
28
0.000
152.000
38
1064
45.6
1277
53.2
1490
60.8
1702
76.6
8.1 x 4
V40-178
V40-178
40
20
178
25.2
0.000
178.000
44.5
1121
53.4
1346
62.3
1570
71.2
1794
90.4
8.1 x 4
V40-203
V40-203
40
20
203
22.7
0.000
203.000
50.8
1153
60.9
1382
71.1
1613
81.2
1843
102.4
8.1 x 4
V40-254
V40-254
40
20
254
17
0.000
254.000
63.5
1080
76.2
1295
88.9
1511
101.6
1727
128.8
8.1 x 4
V40-305
V40-305
40
20
305
14.8
0.000
305.000
76.3
1129
91.5
1354
107
1580
122
1806
156.1
8.1 x 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청