카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
G Ø 25 - Extra heavy load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_25.prj},{NB=G25-089(0)},{CODE=G25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=110.5},{SX=0.0},{S1=15.1},{F1=1669},{S2=17.8},{F2=1967},{S3=20.0},{F3=2220},{SN=22.3},{FN=2464},{SB=30.9},{FB=3414},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 4.6},{H=4.600},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.400},{RG1=110.500},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
G25-025
G25-025
25
12.5
25
459
0.000
25.000
4.3
1974
5
2295
5.6
2582
6.3
2892
7.3
5.4 x 4.6
G25-032
G25-032
25
12.5
32
374.4
0.000
32.000
5.4
2022
6.4
2396
7.2
2693
8
2995
10.7
5.4 x 4.6
G25-038
G25-038
25
12.5
38
346
0.000
38.000
6.5
2249
7.6
2630
8.6
2580
9.5
3287
12
5.4 x 4.6
G25-044
G25-044
25
12.5
44
244
0.000
44.000
7.5
1830
8.8
2147
9.9
2416
11
2684
14.4
5.4 x 4.6
G25-051
G25-051
25
12.5
51
207.5
0.000
51.000
8.7
1805
10.2
2117
11.5
2392
12.8
2656
17.4
5.4 x 4.6
G25-064
G25-064
25
12.5
64
161
0.000
64.000
10.9
1755
12.8
2061
14.4
2318
16
2576
21.4
5.4 x 4.6
G25-076
G25-076
25
12.5
76
130.8
0.000
76.000
12.9
1687
15.2
1988
17.1
2240
19
2485
26.9
5.4 x 4.6
G25-089
G25-089
25
12.5
89
110.5
0.000
89.000
15.1
1669
17.8
1967
20.0
2220
22.3
2464
30.9
5.4 x 4.6
G25-102
G25-102
25
12.5
102
96.3
0.000
102.000
17.3
1666
20.4
1965
23.0
2210
25.5
2456
36.7
5.4 x 4.6
G25-115
G25-115
25
12.5
115
85.7
0.000
115.000
19.6
1680
23
1971
25.9
2217
28.8
2468
40.3
5.4 x 4.6
G25-127
G25-127
25
12.5
127
76.3
0.000
127.000
21.6
1648
25.4
1938
28.6
2180
31.8
2426
45.1
5.4 x 4.6
G25-139
G25-139
25
12.5
139
68.9
0.000
139.000
23.8
1640
28
1929
31.3
2066
35
2412
47.6
5.4 x 4.6
G25-152
G25-152
25
12.5
152
63.5
0.000
152.000
25.8
1638
30.4
1930
34.2
2172
38
2413
53.5
5.4 x 4.6
G25-178
G25-178
25
12.5
178
53.9
0.000
178.000
30.3
1633
35.6
1919
40.1
2159
44.5
2399
63.9
5.4 x 4.6
G25-203
G25-203
25
12.5
203
47
0.000
203.000
34.5
1622
40.6
1908
45.7
2147
50.8
2388
70.2
5.4 x 4.6
G25-305
G25-305
25
12.5
305
30.9
0.000
305.000
51.9
1604
61
1885
68.6
2121
76.3
2358
110.1
5.4 x 4.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청