카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR 3I 50...180 - Gearmotors MR 3I 50...180
Rossi
E series Coaxial gear reducers and gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{rossi/e04_riduttori_e_motoriduttori_coassiali/mr3i_50_180_tab.prj},{NB=E_MR_2I_81_UC2A_80 B5_B3_43.6_____HB_80_TB0_A_4_50/60_ErP_IE2_B5_____},{IDNR=MIN},{GRANDEZZA=81},{A=192},{B=123},{B1=87},{C=43.0},{D=48},{E=80},{F=14.0},{G1=22},{H=160},{H0=106},{K=16.0},{L=24.0},{L1=17},{M=215},{N=180},{P=250},{Q=4.0},{R=19.0},{S=14},{T=226},{U=171},{U1=157},{B3=3.1},{B6=4.3},{V6=4.30},{V5=5.5},{RID=10.455},{FLM=9.462},{SPECX=40.000},{EAS1=0,'No',1,'Estremità albero lento speciale'},{ESECUZIONE=1},{MOTORTYPE=5},{FC=1},{I=43.6},{EAS=0},{FB5M=0},{FQ=0},{AGIT=0},{A18=HB-Standard motor},{A19=80},{A20=TB0},{A21=A},{A22=4},{A32=50/60},{A23=ErP},{A24=IE2},{A25=B5},{A26=},{A27=},{A28=},{A29=},{A30=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GRANDEZZA
Gear reducer size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
h11
[mm]
H0
h11
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
P1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Y1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
MASS
Mass
[kg]
OLIO
Oil quantity
[l]
E_MR_2I_50_UC2A_63 B5_B3_...
50
124
76
52
30.5
24
50
9.5
128
16
106
71
11.5
17.0
12
130
110
160
3.5
13.5
10
148
110
100
140
122
185
379
101
207
16
0.80
E_MR_2I_51_UC2A_63 B5_B3_...
51
124
76
52
30.5
28
42
9.5
128
16
106
71
11.5
17.0
12
130
110
160
3.5
13.5
10
148
110
100
140
122
185
371
101
207
16
0.80
E_MR_2I_63_UC2A_71 B5_B3_...
63
153
96
66
36.5
32
58
11.5
158
19
132
85
14.0
20.0
14
165
130
200
3.5
16.0
12
182
136
124
160
140
211
446
112
244
27
1.60
E_MR_2I_64_UC2A_71 B5_B3_...
64
153
96
66
36.5
38
58
11.5
158
19
132
85
14.0
20.0
14
165
130
200
3.5
16.0
12
182
136
124
160
140
211
446
112
244
27
1.60
E_MR_2I_80_UC2A_80 B5_B3_...
80
192
123
87
43.0
38
80
14.0
197
22
160
106
16.0
24.0
17
215
180
250
4.0
19.0
14
226
171
157
200
160
231
530
122
282
45
3.10
E_MR_2I_81_UC2A_80 B5_B3_...
81
192
123
87
43.0
48
80
14.0
197
22
160
106
16.0
24.0
17
215
180
250
4.0
19.0
14
226
171
157
200
160
231
530
122
282
45
3.10
E_MR_2I_100_UC2A_90S B5_B...
100
240
160
119
51.5
48
82
14.0
242
27
195
132
18.0
28.5
20
265
230
300
4.0
22.5
16
280
214
198
200
180
270
621
149
344
80
5.60
E_MR_2I_101_UC2A_90S B5_B...
101
240
160
119
51.5
55
82
14.0
242
27
195
132
18.0
28.5
20
265
230
300
4.0
22.5
16
280
214
198
200
180
270
621
149
344
80
5.60
E_MR_2I_125_UC2A_100 B5_B...
125
297
200
151
59.0
60
105
18.0
297
30
236
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
26.5
19
345
264
245
250
207
343
775
164
400
135
10.20
E_MR_2I_126_UC2A_100 B5_B...
126
297
200
151
59.0
70
105
18.0
297
30
236
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
26.5
19
345
264
245
250
207
343
775
164
400
135
10.20
E_MR_2I_140_UC2A_100 B5_B...
140
297
218
169
59.0
80
130
18.0
315
30
250
160
22.0
35.0
25
300
250
350
5.0
26.5
19
345
282
263
250
207
343
818
164
400
148
11.60
E_MR_2I_160_UC2A_132S-M B...
160
373
250
191
68.5
90
130
22.0
366
34
295
200
27.0
42.0
30
400
350
450
5.0
31.5
22
430
326
304
300
260
402
932
196
495
255
19.60
E_MR_2I_180_UC2A_132S-M B...
180
373
275
216
68.5
100
165
22.0
391
34
315
200
27.0
42.0
30
400
350
450
5.0
31.5
22
430
351
329
300
260
402
992
196
1
278
23.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청