Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
모노레일 - 재순환 볼 가이드 레일, 고강성, 고하중(최대 하중 249000N, 최대 길이 4000mm)
Rollon
MONORAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/07_monorail/mr_asmtab.prj},{NB=MRS30W-200},{GUI=MRS30W},{INFO1=info1_mr},{VER=0},{INFO=catalogue},{PRA=1},{VERS=3},{ST=Standard},{L=200},{LX=[200:3960/80]},{A=60},{B=45},{F=16.0},{N=9.0},{L1=109.0},{J=72.0},{M=M8},{MX=8.0},{K=12.8},{E=40},{I=40},{IX=40},{H=6.5},{G=10.0},{T=M6x1},{TX=6},{C=28},{Q=26},{D=14.0},{DD=9.0},{P=12.0},{S=80},{R=20.0},{L2=3960},{WEIGHTS=0.91},{WEIGHTR=5.2},{PPATH=mr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
레일
ⁿ/ₐ
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
ST
슬라이더 타입
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
L1
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
T
그리스 니플
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
D
Ø
[mm]
DD
d Ø
[mm]
P
[mm]
S
홀 피치
[mm]
R
[mm]
L2
(max)
[mm]
WEIGHTS
슬라이더
[kg]
WEIGHTR
레일
[kg/m]
MRS15-160
MRS15
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
47
24
16.0
4.6
66.0
40.0
M5
8.0
38
30
5.0
4.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.19
1.4
MRS20-160
MRS20
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
63
30
21.5
5.0
77.8
48.8
M6
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.40
2.6
MRS20L-160
MRS20L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
63
30
21.5
5.0
92.4
63.4
M6
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.52
2.6
MRS25-160
MRS25
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
70
36
23.5
7.0
88.0
57.0
M8
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.57
3.6
MRS25L-160
MRS25L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
70
36
23.5
7.0
110.1
79.1
M8
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.72
3.6
MRS30-200
MRS30
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
90
42
31.0
9.0
109.0
72.0
M10
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.10
5.2
MRS30L-200
MRS30L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
90
42
31.0
9.0
131.3
94.3
M10
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.40
5.2
MRS35-200
MRS35
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
100
48
33.0
9.5
119.0
80.0
M10
13.0
82
62
6.5
8.0
M6x1
34
29
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.60
7.2
MRS35L-200
MRS35L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
100
48
33.0
9.5
144.8
105.8
M10
13.0
82
62
6.5
8.0
M6x1
34
29
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
2.00
7.2
MRS45-255
MRS45
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
120
60
37.5
14.0
148.2
105.0
M12
15.0
100
80
13.0
10.0
M8x1
45
38
20.0
14.0
17.0
105
22.5
3930
2.70
12.3
MRS45L-255
MRS45L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
120
60
37.5
14.0
173.0
129.8
M12
15.0
100
80
13.0
10.0
M8x1
45
38
20.0
14.0
17.0
105
22.5
3930
3.60
12.3
MRS55-300
MRS55
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
140
70
43.5
12.7
181.0
131.0
M14
21.0
116
95
13.0
20.0
M8x1
53
38
23.0
16.0
20.0
120
30.0
3900
5.40
14.5
MRS55L-300
MRS55L
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
140
70
43.5
12.7
223.0
173.0
M14
21.0
116
95
13.0
20.0
M8x1
53
38
23.0
16.0
20.0
120
30.0
3900
7.10
14.5
MRS15C-160
MRS15C
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
47
24
16.0
4.6
66.0
40.0
Ø4.5
8.0
38
30
5.0
4.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.19
1.4
MRS20C-160
MRS20C
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
63
30
21.5
5.0
77.8
48.8
Ø5.5
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.40
2.6
MRS20LC-160
MRS20LC
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
63
30
21.5
5.0
92.4
63.4
Ø5.5
9.0
53
40
6.5
5.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.52
2.6
MRS25C-160
MRS25C
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
70
36
23.5
7.0
88.0
57.0
Ø7
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.57
3.6
MRS25LC-160
MRS25LC
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
70
36
23.5
7.0
110.1
79.1
Ø7
12.0
57
45
6.5
5.0
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.72
3.6
MRS30C-200
MRS30C
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
90
42
31.0
9.0
109.0
72.0
Ø9
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.10
5.2
MRS30LC-200
MRS30LC
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
90
42
31.0
9.0
131.3
94.3
Ø9
12.0
72
52
6.5
7.0
M6x1
28
26
14.0
9.0
12.0
80
20.0
3960
1.40
5.2
MRS15W-160
MRS15W
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
34
28
9.5
4.6
66.0
40.0
M4
6.4
26
26
5.0
8.3
Ø3
15
14
7.5
4.5
5.3
60
20.0
4000
0.21
1.4
MRS20W-160
MRS20W
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
44
30
12.0
5.0
77.8
48.8
M5
8.0
32
36
6.5
7.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.31
2.6
MRS20LW-160
MRS20LW
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
44
30
12.0
5.0
92.4
63.4
M5
8.0
32
50
6.5
7.0
M6x1
20
18
9.5
6.0
8.5
60
20.0
4000
0.47
2.6
MRS25W-160
MRS25W
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
48
40
12.5
7.0
88.0
57.0
M6
9.6
35
35
6.5
11.8
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.45
3.6
MRS25LW-160
MRS25LW
Mono Rail은 고하중에서 고정밀 작동을 ...
표준
48
40
12.5
7.0
110.1
79.1
M6
9.6
35
50
6.5
11.8
M6x1
23
22
11.0
7.0
9.0
60
20.0
4000
0.56
3.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청