slovenčina
English
PS - Wheel
Rollenbau
Wheels
Nylon-Polyurethane soft, 260-600 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/nylon_polyurethane_soft_250_600/ps.prj},{NB=125 PSB 15},{ORDERNO=125 PSB 15},{WDAB=125x40},{A=125},{B=40},{LC=300},{BT=12.5},{HW=40},{FL=40},{WB=Roller bearing},{BD=15},{VERS=6},{VERS2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
BT
Band thickness
[mm]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
100 PSK 15
100 PSK 15
100x40
250
10.0
40
38
2 Ball bearings 6202 2RS
15
100 PSBX 15
100 PSBX 15
100x40
250
10.0
40
40
Stainless steel roller be...
15
100 PSB 15
100 PSB 15
100x40
250
10.0
40
40
Roller bearing
15
125 PSK 15
125 PSK 15
125x40
300
12.5
40
38
2 Ball bearings 6202 2RS
15
125 PSBX 15
125 PSBX 15
125x40
300
12.5
40
40
Stainless steel roller be...
15
125 PSB 15
125 PSB 15
125x40
300
12.5
40
40
Roller bearing
15
150 PSK 15
150 PSK 15
150x40
400
12.5
50
48
2 Ball bearings 6202 2RS
15
150 PSBX 15
150 PSBX 15
150x40
400
12.5
50
50
Stainless steel roller be...
15
150 PSB 15
150 PSB 15
150x40
400
12.5
50
50
Roller bearing
15
200 PSK 20
200 PSK 20
200x50
600
12.5
60
54
2 Ball bearings 6202 2RS
20
200 PSBX 20
200 PSBX 20
200x50
600
12.5
60
60
Stainless steel roller be...
20
200 PSB 20
200 PSB 20
200x50
600
12.5
60
60
Roller bearing
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청