slovenčina
English
KDF/KSF-ZK/ZB/LZK/LZB - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_z/kdf_z_asmtab.prj},{NB=KDF 150 ZK},{ORDERNO=KDF 150 ZK},{WHEEL=150 ZK 17},{VERWHEEL=1},{HW=50.000},{VERS=7},{VER=7},{WDAB=150x40},{LC=300},{H=194},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=123.0},{WB=Ball bearing},{V=3},{PPATH=kd_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 60 ZK
KDF 60 ZK
60x30
150
89
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 82 ZK
KDF 82 ZK
82x28
220
128
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 80x50 ZK
KDF 80x50 ZK
80x50
300
127
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 100 ZK
KDF 100 ZK
100x30
300
137
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 100 ZB
KDF 100 ZB
100x30
300
137
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
KDF 101 ZK
KDF 101 ZK
100x40
300
137
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 125 ZK
KDF 125 ZK
125x30
300
163
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 125 ZB
KDF 125 ZB
125x30
300
163
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 127 ZK
KDF 127 ZK
125x50
450
173
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 150 ZK
KDF 150 ZK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 150 ZB
KDF 150 ZB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KSF 151 ZK
KSF 151 ZK
150x50
450
202
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KSF 151 ZB
KSF 151 ZB
150x50
450
202
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 175 ZK
KDF 175 ZK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 175 ZB
KDF 175 ZB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 200 LZK
KDF 200 LZK
200x40
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 LZB
KDF 200 LZB
200x40
450
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 200 ZK
KDF 200 ZK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 ZB
KDF 200 ZB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 250 LZK
KDF 250 LZK
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 250 LZB
KDF 250 LZB
250x50
450
304
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청