slovenčina
English
KDF/KSF-TLK/TLB - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tl/kdf_tl_asmtab.prj},{NB=KSF 126 TLB},{ORDERNO=KSF 126 TLB},{WHEEL=126 TLB 20},{VERWHEEL=1},{HW=60.000},{VERS=14},{VER=5},{WDAB=125x50},{LC=300},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=115.5},{WB=Roller bearing},{V=3},{PPATH=kd_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDF 82 TLK
KDF 82 TLK
80x40
250
127
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 82 TLB
KDF 82 TLB
80x40
250
127
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
KDF 100 TLK
KDF 100 TLK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 100 TLB
KDF 100 TLB
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
KSF 101 TLK
KSF 101 TLK
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KSF 101 TLB
KSF 101 TLB
100x40
280
137
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KDF 125 TLK
KDF 125 TLK
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 125 TLB
KDF 125 TLB
125x30
250
163
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KSF 126 TLK
KSF 126 TLK
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KSF 126 TLB
KSF 126 TLB
125x50
300
173
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 150 TLK
KDF 150 TLK
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KDF 150 TLB
KDF 150 TLB
150x40
300
194
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
KSF 150 TLK
KSF 150 TLK
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KSF 150 TLB
KSF 150 TLB
150x40
400
207
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KSF 160 TLK
KSF 160 TLK
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KSF 160 TLB
KSF 160 TLB
160x50
450
207
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 175 TLK
KDF 175 TLK
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 175 TLB
KDF 175 TLB
175x40
450
237
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
KDF 200 TLK
KDF 200 TLK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 TLB
KDF 200 TLB
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청