slovenčina
English
CSSF/CSF/CDF-TLSK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_tls/cssf_tlsk_asmtab.prj},{NB=CSSF 125 TLSK},{ORDERNO=CSSF 125 TLSK},{WHEEL=125 TLSK 20},{HW=56.000},{WDAB=125x50},{LC=200},{VERS=7},{VER=1},{V=3},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=111.5},{WB=Ball bearing},{PPATH=parts/cd_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CSSF 125 TLSK
CSSF 125 TLSK
125x50
200
160
135x110
105x80
11
111.5
Ball bearing
CSF 150 TLSK
CSF 150 TLSK
150x50
200
191
135x110
105x80
11
131.0
Ball bearing
CDF 200 TLSK
CDF 200 TLSK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
159.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청