AB - Aufsatzbacke AB, härtbar, ungebohrt, Spitzverzahnung 90°
Roehm
Gripping device technique
Zubehör
Clamping jaws
drehfutter_spietzverzahnung_90c
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/zubehoer/spannbacken/drehfutter_spietzverzahnung_90c/aufsatzbacken_ab_ungebohrt_haertbar.prj},{NB=ROEHM_681620_1},{TYP=543-28},{IDNR=681620},{X=1},{ROEHMKB=Aufsatzbacke AB - Spitzverzahnung 90°},{SATZ=1},{VZ=1/16x90°},{A=120},{B=36.5},{C=53},{D=17.0},{S=1.7},{VERS=1.000},{CX=53.0},{B1=36.500},{C1X=5.000},{DX=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
IDNR
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
ROEHMKB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
SATZ
Anzahl Backen
[Stück]
VZ
Verzahnung
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
S
Gewicht pro Backe ca.
[kg]
ROEHM_883005
543-28
883005
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
52
26.5
38
10.0
0.4
ROEHM_631327
543-10
631327
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
55
26.5
38
12.0
0.4
ROEHM_667392
543-28
667392
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
90
36.5
53
17.0
1.3
ROEHM_155423
543-28
155423
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
105
36.5
53
17.0
1.5
ROEHM_681620
543-28
681620
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
120
36.5
53
17.0
1.7
ROEHM_155424
543-28
155424
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
90
45.0
54.5
17.0
1.7
ROEHM_155425
543-28
155425
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
105
45.0
54.5
17.0
2
ROEHM_155423
543-28
155423
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
105
36.5
53
17.0
1.5
ROEHM_681620
543-28
681620
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
120
36.5
53
17.0
1.7
ROEHM_155425
543-28
155425
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
105
45.0
54.5
17.0
2
ROEHM_155426
543-28
155426
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
120
45.0
54.5
17.0
2.2
ROEHM_155427
543-28
155427
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
90
50.0
80
17.0
2.6
ROEHM_155428
543-28
155428
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
120
45.0
54.5
21.0
2.2
ROEHM_155429
543-28
155429
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
150
45.0
54.5
21.0
2.7
ROEHM_667208
543-28
667208
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
120
50.0
80
21.0
3.5
ROEHM_155430
543-28
155430
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
1/16x90°
150
50.0
80
21.0
4.4
ROEHM_155431
543-28
155431
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
3/32x90°
155
50.0
80
25.5
4.4
ROEHM_155432
543-28
155432
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
3/32x90°
155
68.0
89
25.5
7
ROEHM_155433
543-28
155433
Aufsatzbacke AB - Spitzve...
1
3/32x90°
190
68.0
89
25.5
8.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청