KFS - Hülsenspanndorn
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/kfs_asmtab.prj},{NB=599811-119.7-121-N},{IDNR=599811},{DG=11},{D=119.7},{DD=121},{DD1=119.7,120.7,121.7,122.7,123.7,124.7,125.7,126.7,127.7,128.7,129.7,130.7,131.7,132.7,133.7,134.7,135.7,136.7,137.7,138.7,139.7},{Z=171.0},{L=242.0},{A=160},{B=130},{C=M12},{F=57.0},{AUS=Normal},{VERS=12.000},{VERS1=12.000},{G=32.000},{PPATH=kfs_asmtpl.prj},{L1=287.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Ident-Nr.
ⁿ/ₐ
DG
Dorn-Grösse
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
Gewinde
ⁿ/ₐ
F
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
ROEHM-599800-KFS-14.7-N
599800
00
31.5
93.0
100
75
M10
47.5
Normal
ROEHM-599801-KFS-19.7-N
599801
01
36.0
97.5
100
75
M10
47.5
Normal
ROEHM-599802-KFS-24.7-N
599802
02
45.0
107.0
100
75
M10
48.0
Normal
ROEHM-599803-KFS-29.7-N
599803
03
49.0
114.5
100
75
M10
51.5
Normal
ROEHM-599804-KFS-34.7-N
599804
04
59.0
119.0
100
75
M10
46.0
Normal
ROEHM-599805-KFS-39.7-N
599805
05
59.0
122.5
130
105
M10
49.5
Normal
ROEHM-599806-KFS-44.7-N
599806
06
79.0
140.0
130
105
M10
47.0
Normal
ROEHM-599807-KFS-54.7-N
599807
07
89.0
150.0
130
105
M10
47.0
Normal
ROEHM-599808-KFS-64.7-N
599808
08
99.0
160.0
160
130
M12
47.0
Normal
ROEHM-599809-KFS-81.7-N
599809
09
121.0
167.9
160
130
M12
32.9
Normal
ROEHM-599810-KFS-100.7-N
599810
10
138.9
189.9
160
130
M12
37.0
Normal
ROEHM-599811-KFS-119.7-N
599811
11
171.0
242.0
160
130
M12
57.0
Normal
ROEHM-599800-KFS-14.7-V
599800
00
31.5
93.0
100
75
M10
47.5
Vulkanisiert
ROEHM-599801-KFS-19.7-V
599801
01
36.0
97.5
100
75
M10
47.5
Vulkanisiert
ROEHM-599802-KFS-24.7-V
599802
02
45.0
107.0
100
75
M10
48.0
Vulkanisiert
ROEHM-599803-KFS-29.7-V
599803
03
49.0
114.5
100
75
M10
51.5
Vulkanisiert
ROEHM-599804-KFS-34.7-V
599804
04
59.0
119.0
100
75
M10
46.0
Vulkanisiert
ROEHM-599805-KFS-39.7-V
599805
05
59.0
122.5
130
105
M10
49.5
Vulkanisiert
ROEHM-599806-KFS-44.7-V
599806
06
79.0
140.0
130
105
M10
47.0
Vulkanisiert
ROEHM-599807-KFS-54.7-V
599807
07
89.0
150.0
130
105
M10
47.0
Vulkanisiert
ROEHM-599808-KFS-64.7-V
599808
08
99.0
160.0
160
130
M12
47.0
Vulkanisiert
ROEHM-599809-KFS-81.7-V
599809
09
121.0
167.9
160
130
M12
32.9
Vulkanisiert
ROEHM-599810-KFS-100.7-V
599810
10
138.9
189.9
160
130
M12
37.0
Vulkanisiert
ROEHM-599811-KFS-119.7-V
599811
11
171.0
242.0
160
130
M12
57.0
Vulkanisiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청