카탈로그: Rodogrip
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodogrip
ANSK - Precision locknuts radial tightening narrow series 2 tightening points
Rodogrip
Powered by
CAD모델 선택
{rodogrip/ansk.prj},{NB=ANSK35x1.5},{IDNR=ANSK35x1.5},{G=M35x1.5},{DV=35.000},{PX=1.500},{DN=33.500},{D=52.000},{H=12.000},{H1=0.500},{C=47.000},{B=5.000},{M=6.000},{M1=6.000},{P=2.000},{FA=103.50},{SM=46.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D
External diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
H1
Relief
[mm]
C
Diameter
[mm]
B
Slot
[mm]
M
Screw
[mm]
M1
Centre distance
[mm]
P
Slot
[mm]
FA
Axial load
[kn]
SM
Sliding torque
[Nm]
ANSK10x0.75
ANSK10x0.75
M10x0.75
18.000
8.000
0.500
13.000
3.000
4.000
4.000
2.000
20
9.3
ANSK12x1
ANSK12x1
M12x1
22.000
8.000
0.500
18.000
3.000
4.000
4.000
2.000
23
10.7
ANSK15x1
ANSK15x1
M15x1
25.000
8.000
0.500
21.000
3.000
4.000
4.000
2.000
23
13.3
ANSK17x1
ANSK17x1
M17x1
28.000
10.000
0.500
23.000
4.000
5.000
5.000
2.000
44.2
14.7
ANSK20x1
ANSK20x1
M20x1
32.000
10.000
0.500
27.000
4.000
5.000
5.000
2.000
47.5
21.3
ANSK20x1.5
ANSK20x1.5
M20x1.5
32.000
10.000
0.500
27.000
4.000
5.000
5.000
2.000
47.5
24.7
ANSK25x1.5
ANSK25x1.5
M25x1.5
38.000
12.000
0.500
33.000
5.000
6.000
6.000
2.000
78.00
33.30
ANSK30x1.5
ANSK30x1.5
M30x1.5
45.000
12.000
0.500
40.000
5.000
6.000
6.000
2.000
96.00
40.00
ANSK35x1.5
ANSK35x1.5
M35x1.5
52.000
12.000
0.500
47.000
5.000
6.000
6.000
2.000
103.50
46.00
ANSK40x1.5
ANSK40x1.5
M40x1.5
58.000
14.000
0.500
52.000
6.000
6.000
7.000
2.500
133.60
53.30
ANSK45x1.5
ANSK45x1.5
M45x1.5
65.000
14.000
0.500
59.000
6.000
6.000
7.000
2.500
152.50
60.00
ANSK50x1.5
ANSK50x1.5
M50x1.5
70.000
14.000
0.500
64.000
6.000
6.000
7.000
2.500
168.00
73.30
ANSK55x2
ANSK55x2
M55x2
75.000
16.000
0.500
68.000
7.000
6.000
8.000
3.000
217.60
139.30
ANSK60x2
ANSK60x2
M60x2
80.000
16.000
0.500
73.000
7.000
6.000
8.000
3.000
233.70
156.00
ANSK65x2
ANSK65x2
M65x2
85.000
16.000
0.500
78.000
7.000
6.000
8.000
3.000
157.70
172.00
ANSK70x2
ANSK70x2
M70x2
92.000
18.000
0.500
85.000
8.000
8.000
9.000
3.500
315.00
186.60
ANSK75x2
ANSK75x2
M75x2
98.000
18.000
0.500
90.000
8.000
8.000
9.000
3.500
335.00
206.70
ANSK80x2
ANSK80x2
M80x2
105.000
18.000
0.500
95.000
8.000
8.000
9.000
3.500
348.00
220.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Counter plate according to EN 12532
Rollenbau
27.09.2017
Polyamid-adapter for square tube
Rollenbau
27.09.2017
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
30.11.2011
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
Polyamid-adapter for circural tube
Rollenbau
27.09.2017
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
xy-RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
KGDSPK - Double-flanged Wheel
Rollenbau
27.09.2017
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Reference 79040 - Grooved pin full length parallel grooved - ISO 8740 - Pla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79010 - Grooved pin half length taper grooved - ISO 8745 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79720 - Self cutting insert - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청