카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R141 - Sfere di leadership con fascio per unità di guida a sfera
Rigon
Plastic
International plastic sets
Pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h3_sg/r141.prj},{NB=R141 18 x 120},{SIG=R141},{COD=R141 18 x 120},{L1=22},{L3=6},{L4=5},{D3=21},{D1=18},{L=120},{LINK=https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=7&eg=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R141 10 x 60
R141
R141 10 x 60
12
3
4
12
10
60
R141 10 x 80
R141
R141 10 x 80
12
3
4
12
10
80
R141 10 x 100
R141
R141 10 x 100
12
3
4
12
10
100
R141 10 x 120
R141
R141 10 x 120
12
3
4
12
10
120
R141 10 x 140
R141
R141 10 x 140
12
3
4
12
10
140
R141 12 x 80
R141
R141 12 x 80
17
4
4
15
12
80
R141 12 x 100
R141
R141 12 x 100
17
4
4
15
12
100
R141 12 x 120
R141
R141 12 x 120
17
4
4
15
12
120
R141 12 x 140
R141
R141 12 x 140
17
4
4
15
12
140
R141 12 x 160
R141
R141 12 x 160
17
4
4
15
12
160
R141 18 x 80
R141
R141 18 x 80
22
6
5
21
18
80
R141 18 x 100
R141
R141 18 x 100
22
6
5
21
18
100
R141 18 x 120
R141
R141 18 x 120
22
6
5
21
18
120
R141 18 x 140
R141
R141 18 x 140
22
6
5
21
18
140
R141 18 x 160
R141
R141 18 x 160
22
6
5
21
18
160
R141 18 x 180
R141
R141 18 x 180
22
6
5
21
18
180
R141 24 x 100
R141
R141 24 x 100
27
6
6
27
24
100
R141 24 x 120
R141
R141 24 x 120
27
6
6
27
24
120
R141 24 x 140
R141
R141 24 x 140
27
6
6
27
24
140
R141 24 x 160
R141
R141 24 x 160
27
6
6
27
24
160
R141 24 x 180
R141
R141 24 x 180
27
6
6
27
24
180
R141 24 x 200
R141
R141 24 x 200
27
6
6
27
24
200
R141 30 x 140
R141
R141 30 x 140
36
6
7
35
30
140
R141 30 x 160
R141
R141 30 x 160
36
6
7
35
30
160
R141 30 x 180
R141
R141 30 x 180
36
6
7
35
30
180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SG-02C - Colonne guidage lisse pour batterie d'éjection
LYPSIS
01.08.2022
RPC10 - Guide columns, conical head
Rigon
13.06.2024
DD-02 - Doigt de demoulage à tête inclinée
LYPSIS
13.09.2022
ECO-2SG - Guide pillar without oil grooves for ball cages
Pedrotti
29.09.2021
BCP - Ball Cage Pillar
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청