카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R01-DLC - Guide pillar without centering collar,
Rigon
Plastic
International plastic sets
Pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h3_sg/r01_dlc.prj},{NB=R01-DLC 22X056X025},{SIG=R01-DLC},{CODE=R01-DLC 22X056X025},{MAT=1.7131 ≈ 60 HRC},{L3=6},{K=6},{L4=7},{D3=35},{D1=30},{D2=22},{L1=56},{L2=25},{LINK=https://ecom.meusburger.com/files/pdf/e/e1012dlc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L3
Length l3
[mm]
K
[mm]
L4
Length l4
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Length l2
[mm]
R01-DLC 09X017X020
R01-DLC
R01-DLC 09X017X020
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
25
20
9
17
20
R01-DLC 09X017X030
R01-DLC
R01-DLC 09X017X030
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
20
9
17
30
R01-DLC 09X017X035
R01-DLC
R01-DLC 09X017X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
17
35
R01-DLC 09X022X025
R01-DLC
R01-DLC 09X022X025
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
22
25
R01-DLC 09X022X035
R01-DLC
R01-DLC 09X022X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
22
35
R01-DLC 09X022X055
R01-DLC
R01-DLC 09X022X055
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
22
55
R01-DLC 09X027X025
R01-DLC
R01-DLC 09X027X025
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
27
25
R01-DLC 09X027X030
R01-DLC
R01-DLC 09X027X030
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
27
30
R01-DLC 09X027X035
R01-DLC
R01-DLC 09X027X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
27
35
R01-DLC 09X027X045
R01-DLC
R01-DLC 09X027X045
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
27
45
R01-DLC 09X027X050
R01-DLC
R01-DLC 09X027X050
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
27
50
R01-DLC 09X036X025
R01-DLC
R01-DLC 09X036X025
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
36
25
R01-DLC 09X036X035
R01-DLC
R01-DLC 09X036X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
36
35
R01-DLC 09X036X045
R01-DLC
R01-DLC 09X036X045
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
36
45
R01-DLC 09X046X030
R01-DLC
R01-DLC 09X046X030
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
46
30
R01-DLC 09X046X045
R01-DLC
R01-DLC 09X046X045
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
46
45
R01-DLC 09X046X055
R01-DLC
R01-DLC 09X046X055
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
46
55
R01-DLC 09X046X075
R01-DLC
R01-DLC 09X046X075
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
46
75
R01-DLC 09X012X045
R01-DLC
R01-DLC 09X012X045
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
9
12
45
R01-DLC 10X012X045
R01-DLC
R01-DLC 10X012X045
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
12
45
R01-DLC 10X017X020
R01-DLC
R01-DLC 10X017X020
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
17
20
R01-DLC 10X017X030
R01-DLC
R01-DLC 10X017X030
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
17
30
R01-DLC 10X017X035
R01-DLC
R01-DLC 10X017X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
17
35
R01-DLC 10X022X025
R01-DLC
R01-DLC 10X022X025
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
22
25
R01-DLC 10X022X035
R01-DLC
R01-DLC 10X022X035
1.7131 ≈ 60 HRC
3
3
4
16
14
10
22
35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청