카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
R41 - Casting bushings
Rigon
Plastic
International plastic sets
Sprue bushings
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b1/h0_sg/r41.prj},{NB=R41 18 x 46},{SIG=R41},{COD=R41 18 x 46},{L2=46},{D4=6.5},{D3=22},{D2=6},{D1=18},{L=46},{LINK=https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=138&eg=6},{MAT=1.2826 ≈ 58 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R41 12 x 22
R41
R41 12 x 22
22
4.5
16
4
12
22
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 12 x 27
R41
R41 12 x 27
27
4.5
16
4
12
27
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 12 x 36
R41
R41 12 x 36
36
4.5
16
4
12
36
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 12 x 46
R41
R41 12 x 46
46
4.5
16
4
12
46
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 12 x 56
R41
R41 12 x 56
46
4.5
16
4
12
56
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 12 x 66
R41
R41 12 x 66
46
4.5
16
4
12
66
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 22
R41
R41 18 x 22
22
6.5
22
6
18
22
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 27
R41
R41 18 x 27
27
6.5
22
6
18
27
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 36
R41
R41 18 x 36
36
6.5
22
6
18
36
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 46
R41
R41 18 x 46
46
6.5
22
6
18
46
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 56
R41
R41 18 x 56
56
6.5
22
6
18
56
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 66
R41
R41 18 x 66
56
6.5
22
6
18
66
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 18 x 76
R41
R41 18 x 76
56
6.5
22
6
18
76
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 36
R41
R41 24 x 36
36
8.5
28
8
24
36
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 46
R41
R41 24 x 46
46
8.5
28
8
24
46
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 56
R41
R41 24 x 56
56
8.5
28
8
24
56
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 66
R41
R41 24 x 66
66
8.5
28
8
24
66
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 76
R41
R41 24 x 76
66
8.5
28
8
24
76
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 86
R41
R41 24 x 86
66
8.5
28
8
24
86
1.2826 ≈ 58 HRC
R41 24 x 96
R41
R41 24 x 96
66
8.5
28
8
24
96
1.2826 ≈ 58 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청