카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
REBF-1 - Threaded bush
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rebf_1.prj},{NB=REBF-1 18X16 M12},{COD=REBF-1 18X16 M12},{SIG=REBF-1},{D1=18},{D2=M12},{D3=10},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{L=16},{D2X=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
MA
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
REBF-1 12X16 M08
REBF-1 12X16 M08
REBF-1
12
M8
6
UNI 16 Ni Cr 4
16
REBF-1 14X16 M10
REBF-1 14X16 M10
REBF-1
14
M10
8
UNI 16 Ni Cr 4
16
REBF-1 18X16 M12
REBF-1 18X16 M12
REBF-1
18
M12
10
UNI 16 Ni Cr 4
16
REBF-1 18X16 M14
REBF-1 18X16 M14
REBF-1
18
M14
12
UNI 16 Ni Cr 4
16
REBF-1 20X16 M16
REBF-1 20X16 M16
REBF-1
20
M16
14
UNI 16 Ni Cr 4
16
REBF-1 22X16 M18
REBF-1 22X16 M18
REBF-1
22
M18
16
UNI 16 Ni Cr 4
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5237 - Male / female reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5319 - Weld boss taped NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
I.2BO - 3000 lbs Forged fittings NPT Unions and accessories NPT WELDING BOS...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청