카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
FCDA - Double flexible ejection unit
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Collets
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k6/fcda_asmtab.prj},{NB=FCDA 11X12L200},{SIG=FCDA},{COD=FCDA 11X12L200},{L8=34.3},{D8=22},{S8=6},{L7=17},{D7=M 5},{NDM=5},{S7=19},{L6=9},{B5=16},{L5=48},{S5=20},{D4=7.92},{B4=7.37},{S4=111},{S3=30.0},{S2=16.5},{L2=4.5},{S1=26},{HUB=4.5},{B1=12.2},{L1=11.5},{S=200},{DK=8.5},{PPATH=fcda_asmtpl.prj},{MAT=1.6565},{HD=70 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
L8
l8
[mm]
D8
d8
[mm]
S8
[mm]
L7
l7
[mm]
D7
d7
ⁿ/ₐ
S7
s7
[mm]
L6
l6
[mm]
B5
b5
[mm]
L5
[mm]
S5
s5
[mm]
D4
d4
[mm]
B4
b4
[mm]
S4
s4
[mm]
S3
s3
[mm]
S2
s2
[mm]
L2
l2
[mm]
S1
s1
[mm]
HUB
max. Hub
[mm]
B1
[mm]
L1
l1
[mm]
S
s
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
FCDA 9X6L160
FCDA
FCDA 9X6L160
32.3
20
6
13
M 4
19
7
16
45
20
5.94
4.83
88
24.3
12.5
3.5
22
3.5
6.2
9.0
162
1.6565
70 HRC
FCDA 11X12L200
FCDA
FCDA 11X12L200
34.3
22
6
17
M 5
19
9
16
48
20
7.92
7.37
111
30.0
16.5
4.5
26
4.5
12.2
11.5
200
1.6565
70 HRC
FCDA 12X14L200
FCDA
FCDA 12X14L200
34.3
22
6
17
M 5
19
9
16
48
20
7.92
7.37
107
33.1
20.0
4.5
30
4.5
14.2
12.5
200
1.6565
70 HRC
FCDA 12X16L200
FCDA
FCDA 12X16L200
34.3
22
6
17
M 5
19
9
16
48
20
7.92
7.37
107
33.1
20.0
4.5
30
4.5
16.2
12.5
200
1.6565
70 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청