Glycerine-filled pressure gauges, connection on bottom
Riegler
AirSentials
Pressure and temperature measurement
Glycerine-filled pressure gauges »pressure line« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/02-druck-und-temperaturmessungen/glyzerinmanometer/glyzerinmanometer_au.prj},{NB=713-CDE},{ARTNO=713-CDE},{MB=0 - 160,0 bar},{DM=63.0},{AG=1/4},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
[bar]
DM
Diameter
[mm]
AG
Connection G
ⁿ/ₐ
704-CDE
704-CDE
0 - 2,5 bar
63.0
1/4
705-CDE
705-CDE
0 - 4,0 bar
63.0
1/4
706-CDE
706-CDE
0 - 6,0 bar
63.0
1/4
707-CDE
707-CDE
0 - 10,0 bar
63.0
1/4
708-CDE
708-CDE
0 - 16,0 bar
63.0
1/4
709-CDE
709-CDE
0 - 25,0 bar
63.0
1/4
710-CDE
710-CDE
0 - 40,0 bar
63.0
1/4
711-CDE
711-CDE
0 - 60,0 bar
63.0
1/4
712-CDE
712-CDE
0 - 100,0 bar
63.0
1/4
713-CDE
713-CDE
0 - 160,0 bar
63.0
1/4
714-CDE
714-CDE
0 - 250,0 bar
63.0
1/4
715-CDE
715-CDE
0 - 400,0 bar
63.0
1/4
716-CDE
716-CDE
0 - 600,0 bar
63.0
1/4
726-CDE
726-CDE
0 - 6,0 bar
100.0
1/2
727-CDE
727-CDE
0 - 10,0 bar
100.0
1/2
728-CDE
728-CDE
0 - 16,0 bar
100.0
1/2
729-CDE
729-CDE
0 - 25,0 bar
100.0
1/2
730-CDE
730-CDE
0 - 40,0 bar
100.0
1/2
734-CDE
734-CDE
0 - 250,0 bar
100.0
1/2
735-CDE
735-CDE
0 - 400,0 bar
100.0
1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청