카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL A3F - Die-set Serie A
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
PRESS-FITTED GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/fixed_type/a_3pmf_f_asmtab.prj},{NB=BPL A3FA 240 B-145},{MAT=A},{CODEX1=A3FA 240 B},{CODEX2=A3FB 240 B},{L=500},{M=500},{K=375},{Q=360},{N=375},{P=360},{D=58},{E=48},{C=38},{F=40},{G=40},{H1=145},{MASS=300},{ACOD=T CST40225},{A2COD=T BLN40100},{A3COD=T BLC40 60},{LA2=100},{LA22=60},{DTCST=40},{H11=145,155,170,185,200,250,275,300,325,350,400},{H11X=225},{XX=49},{CODINT=FI536905},{SP1=15},{SP2=15},{PPATH=a_3pmf_f_asmtpl.prj},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1B
[mm]
E1
[mm]
E2A
[mm]
E2B
[mm]
E2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MASS
Weight
[kg]
USX
[mm]
USY
[mm]
BPL A3FA 010 A-85
A3FA 010 A
200
150
75.000
74.000
149.0
50.000
50.000
100.0
28
28
23
18
18
20
121.0
72.0
BPL A3FA 010 B-85
A3FA 010 B
200
150
75.000
74.000
149.0
50.000
50.000
100.0
38
28
23
18
18
23
121.0
72.0
BPL A3FA 020 A-85
A3FA 020 A
200
175
75.000
74.000
149.0
62.500
62.500
125.0
28
28
23
18
18
24
121.0
97.0
BPL A3FA 020 B-85
A3FA 020 B
200
175
75.000
74.000
149.0
62.500
62.500
125.0
38
28
23
18
18
27
121.0
97.0
BPL A3FA 030 A-85
A3FA 030 A
200
200
75.000
74.000
149.0
75.000
75.000
150.0
28
28
23
18
18
27
121.0
122.0
BPL A3FA 030 B-85
A3FA 030 B
200
200
75.000
74.000
149.0
75.000
75.000
150.0
38
28
23
18
18
30
121.0
122.0
BPL A3FA 030 C-85
A3FA 030 C
200
200
75.000
74.000
149.0
75.000
75.000
150.0
48
33
23
18
18
35
121.0
122.0
BPL A3FA 040 A-115
A3FA 040 A
250
200
96.000
95.000
191.0
71.000
71.000
142.0
33
33
23
25
25
38
155.0
106.0
BPL A3FA 040 B-115
A3FA 040 B
250
200
96.000
95.000
191.0
71.000
71.000
142.0
43
33
23
25
25
42
155.0
106.0
BPL A3FA 050 A-115
A3FA 050 A
250
250
96.000
95.000
191.0
96.000
96.000
192.0
33
33
28
25
25
50
155.0
156.0
BPL A3FA 050 B-115
A3FA 050 B
250
250
96.000
95.000
191.0
96.000
96.000
192.0
43
33
28
25
25
55
155.0
156.0
BPL A3FA 060 A-115
A3FA 060 A
300
200
121.000
120.000
241.0
71.000
71.000
142.0
38
38
23
25
25
50
205.0
106.0
BPL A3FA 060 B-115
A3FA 060 B
300
200
121.000
120.000
241.0
71.000
71.000
142.0
48
38
23
25
25
55
205.0
106.0
BPL A3FA 070 A-115
A3FA 070 A
300
250
115.000
114.000
229.0
90.000
90.000
180.0
38
38
28
30
30
66
184.0
135.0
BPL A3FA 070 B-115
A3FA 070 B
300
250
115.000
114.000
229.0
90.000
90.000
180.0
48
38
28
30
30
72
184.0
135.0
BPL A3FA 080 A-115
A3FA 080 A
300
300
115.000
114.000
229.0
115.000
115.000
230.0
38
38
28
30
30
79
184.0
185.0
BPL A3FA 080 B-115
A3FA 080 B
300
300
115.000
114.000
229.0
115.000
115.000
230.0
48
38
28
30
30
86
184.0
185.0
BPL A3FA 090 A-115
A3FA 090 A
350
200
146.000
145.000
291.0
71.000
71.000
142.0
38
38
23
25
25
59
255.0
106.0
BPL A3FA 090 B-115
A3FA 090 B
350
200
146.000
145.000
291.0
71.000
71.000
142.0
48
38
23
25
25
64
255.0
106.0
BPL A3FA 100 A-115
A3FA 100 A
350
250
140.000
139.000
279.0
90.000
90.000
180.0
43
43
28
30
30
84
234.0
135.0
BPL A3FA 100 B-115
A3FA 100 B
350
250
140.000
139.000
279.0
90.000
90.000
180.0
48
43
28
30
30
88
234.0
135.0
BPL A3FA 110 A-115
A3FA 110 A
350
300
140.000
139.000
279.0
115.000
115.000
230.0
43
43
33
30
30
105
234.0
185.0
BPL A3FA 110 B-115
A3FA 110 B
350
300
140.000
139.000
279.0
115.000
115.000
230.0
48
43
33
30
30
109
234.0
185.0
BPL A3FA 120 A-115
A3FA 120 A
350
350
140.000
139.000
279.0
140.000
140.000
280.0
43
43
33
30
30
123
234.0
235.0
BPL A3FA 120 B-115
A3FA 120 B
350
350
140.000
139.000
279.0
140.000
140.000
280.0
48
43
33
30
30
127
234.0
235.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청