카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV 320 - Minima altezza, massima forza
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv320_asmtab.prj},{NB=RV320-032-B--(010)},{CODE=RV320-032-B},{CODENIT=KD3,2-32.2},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=25},{P=180},{PMIN=2},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=320.0},{F1I=549},{F1P=654},{V=16.0},{S=1.77},{W=0.14},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg','FC25B','FC25B','rv_fc.jpg','FCC25A','FCC25A','rv_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg','FC25B','05529/C','rv_fc.jpg','FCC25A','06787/C','rv_fcc.jpg'},{SIZE=25},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.01611},{S2=1.76715},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[kg]
RV320-007-B
RV320-007-B
7
44.0
37
1
25
180
2
320.0
465
531
5.0
1.77
0.10
RV320-010-B
RV320-010-B
10
50.0
40
1
25
180
2
320.0
489
566
6.0
1.77
0.10
RV320-013-B
RV320-013-B
13
56.0
43
1
25
180
2
320.0
505
589
8.0
1.77
0.11
RV320-015-B
RV320-015-B
15
60.0
45
1
25
180
2
320.0
513
602
8.0
1.77
0.11
RV320-019-B
RV320-019-B
19
68.0
49
1
25
180
2
320.0
526
620
10.0
1.77
0.12
RV320-025-B
RV320-025-B
25
80.0
55
1
25
180
2
320.0
539
640
13.0
1.77
0.13
RV320-032-B
RV320-032-B
32
94.0
62
1
25
180
2
320.0
549
654
16.0
1.77
0.14
RV320-038-B
RV320-038-B
38
106.0
68
1
25
180
2
320.0
555
663
19.0
1.77
0.15
RV320-050-B
RV320-050-B
50
130.0
80
1
25
180
2
320.0
563
676
24.0
1.77
0.17
RV320-063-B
RV320-063-B
63
156.0
93
1
25
180
2
320.0
569
684
30.0
1.77
0.19
RV320-075-B
RV320-075-B
75
185.0
110
1
25
180
2
320.0
552
658
38.0
1.77
0.22
RV320-080-B
RV320-080-B
80
195.0
115
1
25
180
2
320.0
554
662
40.0
1.77
0.23
RV320-100-B
RV320-100-B
100
235.0
135
1
25
180
2
320.0
561
672
49.0
1.77
0.26
RV320-125-B
RV320-125-B
125
285.0
160
1
25
180
2
320.0
567
681
67.0
1.77
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청