카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
MP 300 - Maximum force, rod sealed
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
MP
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/mp/mp_300_tab.prj},{NB=MP300-038-A(0--)},{CODE=MP300-038-A},{CODENIT=KP3-38},{CU=38},{L=135},{LMIN=97},{RC=2},{D=25},{P=195},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=300},{F1I=520},{F1P=606},{V=17.0},{VER=0.000},{S=1.54},{W=0.25},{PRA=2.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{V2=0.05984},{S2=2.54469},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{PPATH=mp_tpl.prj},{P2=195}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
MP300-015-A
MP300-015-A
15
85
70
2
25
195
20
300
462
526
8.2
0.18
MP300-020-A
MP300-020-A
20
95
75
2
25
195
20
300
489
563
9.8
0.20
MP300-025-A
MP300-025-A
25
105
80
2
25
195
20
300
510
592
11.5
0.21
MP300-032-A
MP300-032-A
32
120
88
2
25
195
20
300
524
613
14.1
0.23
MP300-038-A
MP300-038-A
38
135
97
2
25
195
20
300
520
606
17.0
0.25
MP300-045-A
MP300-045-A
45
150
105
2
25
195
20
300
529
620
19.6
0.27
MP300-050-A
MP300-050-A
50
160
110
2
25
195
20
300
538
633
21.3
0.28
MP300-056-A
MP300-056-A
56
175
119
2
25
195
20
300
533
626
24.1
0.30
MP300-063-A
MP300-063-A
63
190
127
2
25
195
20
300
539
634
26.7
0.32
MP300-080-A
MP300-080-A
80
225
145
2
25
195
20
300
554
656
32.7
0.36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청