카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
ML
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_3000_tab.prj},{NB=ML3000-038-D-N(0--)},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{P=200},{PMIN=20},{F0=3180},{V=185.0},{S=15.90},{VER=1.000},{FS2B=100.000},{FT=92.000},{FTP=122.000},{PRA=14.000},{COLL=1.000},{V2=0.18502},{S2=15.90431},{P2=200},{SPM=60},{CODE=ML3000-038-D-N},{CODENIT=KM30-38.1-C},{F1I=5340},{F1P=6239},{W=2.07},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS263','FS2 63','mlcn_fs2.jpg','FS2A63','FS2A 63','mlcn_fs2a.jpg','FS2B63','FS2B 63','mlcn_fs2.jpg','FSC63','FSC 63','mlcn_fsd.jpg','FSD63','FSD 63','mlcn_fsd.jpg','FT63','FT 63','mlcn_ft.jpg','FTP63','FTP 63','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
ML3000-015-D
ML3000-015-D
15
100
85
3
200
20
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.33
ML3000-025-D
ML3000-025-D
25
120
95
3
200
20
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.47
ML3000-038-D
ML3000-038-D
38
150
112
3
200
20
3180
5340
6239
185.0
15.90
1.69
ML3000-050-D
ML3000-050-D
50
180
130
3
200
20
3180
5468
6419
235.0
15.90
1.92
ML3000-063-D
ML3000-063-D
63
210
147
3
200
20
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.14
ML3000-080-D
ML3000-080-D
80
250
170
3
200
20
3180
5766
6844
349.0
15.90
2.44
ML3000-015-D-N
ML3000-015-D-N
15
120
105
3
200
20
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.71
ML3000-025-D-N
ML3000-025-D-N
25
140
115
3
200
20
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.85
ML3000-038-D-N
ML3000-038-D-N
38
170
132
3
200
20
3180
5340
6239
185.0
15.90
2.07
ML3000-050-D-N
ML3000-050-D-N
50
200
150
3
200
20
3180
5468
6419
235.0
15.90
2.30
ML3000-063-D-N
ML3000-063-D-N
63
230
167
3
200
20
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.52
ML3000-080-D-N
ML3000-080-D-N
80
270
190
3
200
20
3180
5766
6844
349.0
15.90
2.82
ML3000-015-D-E
ML3000-015-D-E
15
100
85
3
200
20
3180
4450
5007
106.0
15.90
1.33
ML3000-025-D-E
ML3000-025-D-E
25
120
95
3
200
20
3180
4996
5757
136.0
15.90
1.47
ML3000-038-D-E
ML3000-038-D-E
38
150
112
3
200
20
3180
5340
6239
185.0
15.90
1.69
ML3000-050-D-E
ML3000-050-D-E
50
180
130
3
200
20
3180
5468
6419
235.0
15.90
1.92
ML3000-063-D-E
ML3000-063-D-E
63
210
147
3
200
20
3180
5633
6654
283.0
15.90
2.14
ML3000-080-D-E
ML3000-080-D-E
80
250
170
3
200
20
3180
5766
6844
349.0
15.90
2.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청